目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MTDA/MTDB - 吸盘支架-垂直真空口带缓冲型
上隆SAMLO
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/vacuum_pads/mtda-mtdb.prj},{NB=MTDA-2-D6-S50},{TYPECODE=MTDA},{NO=2},{D=6},{S=50},{Y=164.7},{A=3},{C=137.0},{E=8.0},{F=2.5},{G=6.6},{H=8},{I=10},{J=14},{K=77},{L=9.0},{M=M10×1},{CATALOG=mtda.jpg},{MX=10},{MVC=5},{Y2=150.0},{B=5.0},{B1=5.0},{HA=1.000},{HB=6.500},{HC=4.600},{HD=5.000},{HE=0.800},{F1=5.0},{A1=MIN},{PPATH=mtda-mtdb/assmblies/mtda-mtdb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NO
Number
ⁿ/ₐ
D
Vacuum Connect Diam.
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MTDA-1-D4-S6
1
4
6
47.9
3
21.0
7.0
2.5
4.9
8
8
12
15
0.0
M8×1
MTDA-1-D4-S10
1
4
10
80.9
3
54.0
7.0
2.5
4.9
8
8
12
45
0.0
M8×1
MTDA-1-D4-S15
1
4
15
85.9
3
59.0
7.0
2.5
4.9
8
8
12
45
0.0
M8×1
MTDA-1-D4-S25
1
4
25
95.9
3
69.0
7.0
2.5
4.9
8
8
12
45
0.0
M8×1
MTDA-1-D6-S6
1
6
6
48.7
3
21.0
7.0
2.5
4.9
8
10
12
15
0.0
M8×1
MTDA-1-D6-S10
1
6
10
81.7
3
54.0
7.0
2.5
4.9
8
10
12
45
0.0
M8×1
MTDA-1-D6-S15
1
6
15
86.7
3
59.0
7.0
2.5
4.9
8
10
12
45
0.0
M8×1
MTDA-1-D6-S25
1
6
25
96.7
3
69.0
7.0
2.5
4.9
8
10
12
45
0.0
M8×1
MTDA-2-D4-S10
2
4
10
69.9
3
43.0
8.0
2.5
6.6
8
8
14
23
9.0
M10×1
MTDA-2-D4-S20
2
4
20
107.9
3
81.0
8.0
2.5
6.6
8
8
14
51
9.0
M10×1
MTDA-2-D4-S30
2
4
30
117.9
3
91.0
8.0
2.5
6.6
8
8
14
51
9.0
M10×1
MTDA-2-D4-S40
2
4
40
153.9
3
127.0
8.0
2.5
6.6
8
8
14
77
9.0
M10×1
MTDA-2-D4-S50
2
4
50
163.9
3
137.0
8.0
2.5
6.6
8
8
14
77
9.0
M10×1
MTDA-2-D6-S10
2
6
10
70.7
3
43.0
8.0
2.5
6.6
8
10
14
23
9.0
M10×1
MTDA-2-D6-S20
2
6
20
108.7
3
81.0
8.0
2.5
6.6
8
10
14
51
9.0
M10×1
MTDA-2-D6-S30
2
6
30
118.7
3
91.0
8.0
2.5
6.6
8
10
14
51
9.0
M10×1
MTDA-2-D6-S40
2
6
40
154.7
3
127.0
8.0
2.5
6.6
8
10
14
77
9.0
M10×1
MTDA-2-D6-S50
2
6
50
164.7
3
137.0
8.0
2.5
6.6
8
10
14
77
9.0
M10×1
MTDA-3-D4-S10
3
4
10
69.9
3
43.0
9.0
4.2
8.0
8
8
14
23
9.0
M10×1
MTDA-3-D4-S20
3
4
20
107.9
3
81.0
9.0
4.2
8.0
8
8
14
51
9.0
M10×1
MTDA-3-D4-S30
3
4
30
117.9
3
91.0
9.0
4.2
8.0
8
8
14
51
9.0
M10×1
MTDA-3-D4-S40
3
4
40
153.9
3
127.0
9.0
4.2
8.0
8
8
14
77
9.0
M10×1
MTDA-3-D4-S50
3
4
50
163.9
3
137.0
9.0
4.2
8.0
8
8
14
77
9.0
M10×1
MTDA-3-D6-S10
3
6
10
70.7
3
43.0
9.0
4.2
8.0
8
10
14
23
9.0
M10×1
MTDA-3-D6-S20
3
6
20
108.7
3
81.0
9.0
4.2
8.0
8
10
14
51
9.0
M10×1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSBN/MSBS - 平型带肋真空吸盘
上隆SAMLO
24.03.2023
MTW - 重载摇摆型吸盘支架-水平真空口带缓冲型
上隆SAMLO
11.05.2021
MSCN/MSCS - 风琴型真空吸盘
上隆SAMLO
08.01.2024
MSE - 海绵真空吸盘
上隆SAMLO
24.03.2023
MTCA/MTCB - 吸盘支架-垂直真空口不带缓冲型
上隆SAMLO
23.04.2024
ZP3P_T_B - 真空吸盘/纵方向真空引出型带缓冲器
SMC Corporation
17.06.2024
ZPT - 垂直真空口接管吸盘/带缓冲
SMC Corporation
17.06.2024
MTA - 吸盘支架-垂直真空口不带缓冲型
上隆SAMLO
27.05.2021
ZP3E - 纵方向真空引出型 带缓冲器
SMC Corporation
17.06.2024
WMMC - 键盘支架
上隆SAMLO
20.12.2021
MTE - 吸盘支架-水平真空口不带缓冲型
上隆SAMLO
06.08.2021
MTJ - 海绵真空吸盘支架-外螺纹型
上隆SAMLO
24.03.2023
MTF - 吸盘支架-水平真空口不带缓冲型
上隆SAMLO
24.03.2023
AvanTech YOU Drawer side profile, height 187 mm right - AvanTech YOU Drawer...
Hettich
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表