目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAET10/TSET10 - 免键同步带轮-T10型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taet10.prj},{NB=TAET10-25-200-D10},{TYPECODE=TAET10},{TEETH=25},{WIDTH=200},{WIDTHX='200','250','300','400','500'},{D=10},{D150=10,11,12},{D200=10,11,12,14,15,16},{D250=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D300=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D400=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D500=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{PD=79.58},{OD=77.70},{F=87},{E=67},{CATALOG=taet10.jpg},{R1=3.400},{R2=3.200},{R3=0.600},{R4=0.800},{R5=25.000},{PPATH=taet10/assmeblies/taet10_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
额定扭矩
ⁿ/ₐ
BS
胀套型号
ⁿ/ₐ
TAET10-14-150-D8
14
44.56
42.70
48
35
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-15-150-D8
15
47.75
45.90
52
36
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-16-150-D8
16
50.93
49.05
58
40
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-18-200-D8
18
57.30
55.45
61
45
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-20-200-D8
20
63.66
61.80
67
50
18
14
12.0
BDC-8
TAET10-22-200-D10
22
70.03
68.15
80
60
20
16
19.0
BDC-10
TAET10-24-200-D10
24
76.39
74.55
87
67
20
16
19.0
BDC-10
TAET10-25-200-D10
25
79.58
77.70
87
67
20
16
19.0
BDC-10
TAET10-26-200-D12
26
82.76
80.90
87
67
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-28-200-D12
28
89.13
87.25
95
75
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-30-200-D12
30
95.49
93.65
104
84
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-32-200-D12
32
101.86
100.00
111
90
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-34-200-D12
34
108.23
106.40
115
95
22
16
24.0
BDC-12
TAET10-36-200-D15
36
114.59
112.75
123
102
28
20
44.0
BDC-15
TAET10-40-200-D15
40
127.32
125.45
135
115
28
20
44.0
BDC-15
TAET10-44-200-D15
44
140.06
138.20
152
125
28
20
44.0
BDC-15
TAET10-48-200-D15
48
152.79
150.95
160
140
28
20
44.0
BDC-15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表