目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEBS3.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数3.0
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/gebs3_0.prj},{NB=GEBS3.0-28-B30-P10},{TYPECODE=GEBS3.0},{TEETH=28},{B=30},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=10.000},{P=[10:49/1],12.7},{N=[10:45/1],12.7},{D1=84.000},{D=90.000},{D2=76.500},{H=70},{L=48},{L1=18},{L2=9},{MX=6},{CATALOG=gebs3.0.jpg},{MOD=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS3.0-12-B30-P8
GEBS3.0
12
30
36.000
42.000
28.500
27
48
18
9
M5
GEBS3.0-14-B30-P8
GEBS3.0
14
30
42.000
48.000
34.500
32
48
18
9
M5
GEBS3.0-15-B30-P8
GEBS3.0
15
30
45.000
51.000
37.500
35
48
18
9
M5
GEBS3.0-16-B30-P8
GEBS3.0
16
30
48.000
54.000
40.500
40
48
18
9
M5
GEBS3.0-18-B30-P8
GEBS3.0
18
30
54.000
60.000
46.500
44
48
18
9
M6
GEBS3.0-19-B30-P8
GEBS3.0
19
30
57.000
63.000
49.500
45
48
18
9
M6
GEBS3.0-20-B30-P8
GEBS3.0
20
30
60.000
66.000
52.500
50
48
18
9
M6
GEBS3.0-22-B30-P8
GEBS3.0
22
30
66.000
72.000
58.500
54
48
18
9
M6
GEBS3.0-24-B30-P8
GEBS3.0
24
30
72.000
78.000
64.500
58
48
18
9
M6
GEBS3.0-25-B30-P8
GEBS3.0
25
30
75.000
81.000
67.500
60
48
18
9
M6
GEBS3.0-26-B30-P10
GEBS3.0
26
30
78.000
84.000
70.500
65
48
18
9
M6
GEBS3.0-28-B30-P10
GEBS3.0
28
30
84.000
90.000
76.500
70
48
18
9
M6
GEBS3.0-30-B30-P10
GEBS3.0
30
30
90.000
96.000
82.500
75
48
18
9
M6
GEBS3.0-32-B30-P10
GEBS3.0
32
30
96.000
102.000
88.500
75
48
18
9
M6
GEBS3.0-34-B30-P12
GEBS3.0
34
30
102.000
108.000
94.500
80
48
18
9
M6
GEBS3.0-35-B30-P12
GEBS3.0
35
30
105.000
111.000
97.500
80
48
18
9
M6
GEBS3.0-36-B30-P12
GEBS3.0
36
30
108.000
114.000
100.500
80
48
18
9
M6
GEBS3.0-40-B30-P12
GEBS3.0
40
30
120.000
126.000
112.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-42-B30-P20
GEBS3.0
42
30
126.000
132.000
118.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-45-B30-P20
GEBS3.0
45
30
135.000
141.000
127.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-48-B30-P25
GEBS3.0
48
30
144.000
150.000
136.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-50-B30-P25
GEBS3.0
50
30
150.000
156.000
142.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-52-B30-P25
GEBS3.0
52
30
156.000
162.000
148.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-60-B30-P25
GEBS3.0
60
30
180.000
186.000
172.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-70-B30-P25
GEBS3.0
70
30
210.000
216.000
202.500
90
48
18
9
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表