目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPPC/CPPCK - 簧片式联轴器-标准惯性力矩·单簧片式
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cppc_cppck.prj},{NB=CPPC-D34-A5-B5},{TYPECODE=CPPC},{D=34},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{AKX=6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{L=27.4},{F=4.0},{T=12.0},{W=3.4},{K=12.5},{M=M3},{TT=1.5},{AT=4.0},{MT=8.0},{MRS=10000},{MOI=8.02×10-^6},{STSC=1700},{LM=0.02},{AM=1},{AXM=±0.18},{MASS=16.0},{CATALOG=cppc.jpg},{H0=8.000},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=3.000},{D3=11.000},{R1=26.300},{R2=3.500},{ML=12},{PPATH=cppc_cppck/assmblies/cppc_cppck_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
STSC
静态扭矩刚性
[N·m/rad]
LM
最大容许偏差(径向)
[mm]
AM
最大容许偏差(角向)
[°]
AXM
最大容许偏差(轴向)
[mm]
MASS
参考重量
[g]
ML
ⁿ/ₐ
CPPC-D19-A3-B3
19
19.5
3.1
9.0
6.5
M2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.58×10-^6
430
0.02
1
±0.10
11.0
6
CPPC-D26-A4-B4
26
23.5
3.3
10.5
9.5
M2.5
1.0
1.5
3.0
10000
2.26×10-^6
700
0.02
1
±0.15
25.0
10
CPPC-D32-A5-B5
32
29.9
4.5
13.3
10.5
M4
3.4
3.9
7.8
10000
7.20×10-^6
1600
0.02
1
±0.18
41.0
12
CPPC-D34-A5-B5
34
27.4
4.0
12.0
12.5
M3
1.5
4.0
8.0
10000
8.02×10-^6
1700
0.02
1
±0.18
16.0
12
CPPC-D39-A8-B8
39
34.6
5.0
15.0
13.5
M4
3.5
6.0
12.0
10000
1.80×10-^5
2500
0.02
1
±0.25
82.0
16
CPPC-D44-A8-B8
44
34.6
5.0
15.0
16.0
M4
3.5
10.0
20.0
10000
2.85×10-^5
3000
0.02
1
±0.30
100.0
16
CPPC-D56-A12-B12
56
45.5
6.6
20.0
21.0
M5
7.0
25.0
50.0
10000
8.96×10-^5
8500
0.02
1
±0.40
222.0
20
CPPC-D68-A14-B14
68
54.1
7.6
24.0
25.0
M6
14.0
60.0
120.0
10000
2.59×10-^4
12000
0.02
1
±0.45
389.0
25
CPPC-D82-A19-B19
82
69.6
9.3
30.0
28.0
M8
30.0
100.0
200.0
10000
7.10×10-^4
15000
0.02
1
±0.55
727.0
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STCH - 链条
上隆SAMLO
24.03.2023
TWF18 - 拖链-内高18半封闭内侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
CPPF - 簧片式联轴器-模组专用
上隆SAMLO
31.05.2022
SHHSA - 导向轴支座-法兰型
上隆SAMLO
08.04.2024
MRWZ, MRWZ-S, MRWZ-CP, MRWZ-LP, MRWZM, MRWZM-S, MRWZM-CP, MRWZM-LP - 30度梯形丝...
Misumi
21.04.2022
CPHA/CPHAK - 高刚性簧片式联轴器-单簧片式
上隆SAMLO
06.05.2021
CPCC/CPCCK - 簧片式联轴器-低惯性力矩型·单簧片式
上隆SAMLO
06.05.2021
GYD - 万向福来轮
上隆SAMLO
28.02.2023
ASA - 固定型油压式缓冲器-一端受撞型
上隆SAMLO
30.03.2021
seq01-1 - 平皮带输送机-全皮带型-头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)-调速型/变频型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MYDT/MYDN/MYDS - 轻载型万向球-螺杆安装型
上隆SAMLO
24.03.2023
220-1 - 伺服电机-220V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MYF - 重载型万向球-法兰带螺杆安装型
上隆SAMLO
28.02.2023
MYH - 重载型万向球-圆柱型
上隆SAMLO
05.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表