目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPHA/CPHAK - 高刚性簧片式联轴器-单簧片式
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpha_cphak.prj},{NB=CPHA-D27-A5-B5},{TYPECODE=CPHA},{D=27},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14},{AKX=6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14},{L=23.6},{F=3.8},{T=11.6},{W=0.4},{K=9.5},{M=M3},{TT=1.5},{AT=2.2},{MT=4.4},{MRS=23000},{MOI=3.3×10-6},{STSC=1600},{LM=0.02},{AM=1},{AXM=±0.15},{MASS=25.0},{CATALOG=cpha.jpg},{H0=7.500},{H1=6.200},{H2=0.700},{H3=1.100},{D2=3.000},{D3=9.500},{R1=21.000},{R2=3.000},{PPATH=cphb_cphbk/../cpha_cphak/assmblies/cpha_cphak_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
STSC
静态扭矩刚性
[N·m/rad]
LM
最大容许偏差(径向)
[mm]
AM
最大容许偏差(角向)
[°]
AXM
最大容许偏差(轴向)
[mm]
MASS
重量
[g]
CPHA-D19-A3-B3
19
20.0
3.4
9.8
0.4
6.5
M2.5
1.0
1.0
2.0
33000
6.4×10-7
600
0.02
1
±0.10
11.0
CPHA-D25-A4-B4
25
24.0
3.9
11.8
0.4
8.5
M3
1.5
2.0
4.0
25000
2.5×10-6
1300
0.02
1
±0.15
23.0
CPHA-D27-A5-B5
27
23.6
3.8
11.6
0.4
9.5
M3
1.5
2.2
4.4
23000
3.3×10-6
1600
0.02
1
±0.15
25.0
CPHA-D32-A5-B5
32
29.0
4.8
14.1
0.8
10.5
M4
3.5
4.1
8.2
19000
7.3×10-6
2500
0.02
1
±0.20
47.0
CPHA-D40-A8-B8
40
33.0
5.0
16.1
0.8
14.0
M4
3.5
8.0
16.0
15000
1.2×10-5
4600
0.02
1
±0.25
79.0
CPHA-D50-A12-B12
50
42.0
6.2
20.6
0.8
17.5
M5
8.0
16.0
32.0
12000
6.6×10-5
14000
0.02
1
±0.30
159.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表