目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPFB - 波纹管式联轴器-止动螺丝型
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpfb.prj},{NB=CPFB-D16-A4-B4},{TYPECODE=CPFB},{D=16},{A=4.000},{B=4.000},{AX=4,5,6,6.35,8},{L=27.0},{T=8.5},{F=3.0},{M=M3},{TT=0.7},{AT=0.8},{MT=1.6},{MRS=20000},{MOI=3.4×10-7},{STSC=100},{LM=0.10},{AM=2},{AXM=+0.3~-0.1},{MASS=10.5},{CATALOG=cpfb.jpg},{MX=3.000},{D1=14.500},{D2=12},{L1=12.0},{PPATH=cpfb/assmblies/cpfb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
STSC
静态扭矩刚性
[N·m/rad]
LM
最大容许偏差(径向)
[mm]
AM
最大容许偏差(角向)
[°]
AXM
最大容许偏差(轴向)
[mm]
MASS
重量
[g]
CPFB-D12-A3-B3
CPFB
12
23.5
7.5
3.0
M2.5
0.5
0.3
0.6
25000
8.9×10-8
81
0.10
2
+0.3~-0.1
4.5
CPFB-D16-A4-B4
CPFB
16
27.0
8.5
3.0
M3
0.7
0.8
1.6
20000
3.4×10-7
100
0.10
2
+0.3~-0.1
10.5
CPFB-D20-A6-B6
CPFB
20
29.0
8.5
3.0
M3
0.7
1.5
3.0
15000
8.9×10-7
160
0.10
2
+0.3~-0.1
15.0
CPFB-D25-A6-B6
CPFB
25
34.0
10.5
4.0
M4
1.7
2.0
4.0
13000
2.8×10-6
220
0.15
2
+0.5~-1.3
29.5
CPFB-D32-A8-B8
CPFB
32
38.0
11.5
4.0
M4
1.7
2.5
5.0
10000
8.8×10-6
310
0.20
2
+0.5~-1.3
47.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表