目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCM - 带卡簧槽深沟球轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcm.prj},{NB=BCM-A40-D90},{TYPECODE=BCM},{A=40},{D=90},{B=23},{R1=1.50},{R2=0.50},{CR=40.80},{COR=24.00},{RPM=7500},{C=86.79},{F=2.70},{E=3.28},{R3=0.6},{D0A1=48.0},{DA=82.0},{DB=98.0},{FA=5.74},{R=1.5},{MASS=632.0},{CATALOG=bcm.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(最小)
ⁿ/ₐ
R2
r2(最大)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
C
C(最大)
[mm]
F
F(最小)
[mm]
E
E(最大)
[mm]
R3
r3(最大)
[mm]
D0A1
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
DB
Db(最小)
[mm]
FA
Fa(最大)
[mm]
R
R(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
BCM-A10-D30
BCM
10
30
9
0.60
0.50
5.10
2.39
24000
28.17
1.35
2.06
0.4
14.0
26.0
36.0
3.18
0.6
30.8
BCM-A12-D37
BCM
12
37
12
1.00
0.50
8.58
3.92
19000
34.77
1.35
2.06
0.4
17.0
32.0
42.0
3.18
1.0
62.0
BCM-A15-D35
BCM
15
35
11
0.60
0.50
7.66
3.72
19000
33.17
1.35
2.06
0.4
19.0
31.0
41.0
3.18
0.6
44.2
BCM-A15-D42
BCM
15
42
13
1.00
0.50
11.40
5.40
17000
39.75
1.35
2.06
0.4
20.0
37.0
47.0
3.18
1.0
81.2
BCM-A17-D40
BCM
17
40
12
0.60
0.50
10.30
4.79
17000
38.10
1.35
2.06
0.4
21.0
36.0
46.0
3.18
0.6
63.6
BCM-A20-D47
BCM
20
47
14
1.00
0.50
12.90
6.65
15000
44.60
1.35
2.46
0.4
25.0
42.0
54.0
3.58
1.0
102.0
BCM-A20-D52
BCM
20
52
15
1.10
0.50
16.00
7.88
13000
49.73
1.35
2.46
0.4
26.5
45.5
59.0
3.58
1.0
144.0
BCM-A25-D52
BCM
25
52
15
1.00
0.50
14.00
7.87
12000
49.73
1.35
2.46
0.4
30.0
47.0
59.0
3.58
1.0
126.0
BCM-A25-D62
BCM
25
62
17
1.10
0.50
22.50
11.60
11000
59.61
1.90
3.28
0.6
31.5
55.5
69.0
4.98
1.0
224.0
BCM-A30-D62
BCM
30
62
16
1.00
0.50
19.50
11.30
10000
59.61
1.90
3.28
0.6
35.0
57.0
69.0
4.98
1.0
200.0
BCM-A30-D72
BCM
30
72
19
1.10
0.50
26.70
14.90
9000
68.81
1.90
3.28
0.6
36.5
65.5
80.0
4.98
1.0
350.0
BCM-A35-D72
BCM
35
72
17
1.10
0.50
25.60
15.30
9000
68.81
1.90
3.28
0.6
41.5
65.5
80.0
4.98
1.0
280.0
BCM-A35-D80
BCM
35
80
21
1.50
0.50
33.40
19.20
8500
76.81
1.90
3.28
0.6
43.0
72.0
88.0
4.98
1.5
449.0
BCM-A40-D80
BCM
40
80
18
1.10
0.50
27.60
17.40
8500
76.81
1.90
3.28
0.6
46.5
73.5
88.0
4.98
1.0
367.0
BCM-A40-D90
BCM
40
90
23
1.50
0.50
40.80
24.00
7500
86.79
2.70
3.28
0.6
48.0
82.0
98.0
5.74
1.5
632.0
BCM-A45-D85
BCM
45
85
19
1.10
0.50
31.20
20.40
7500
81.81
1.90
3.28
0.6
51.5
78.5
93.0
4.98
1.0
414.0
BCM-A45-D100
BCM
45
100
25
1.50
0.50
48.90
29.30
6700
96.80
2.70
3.28
0.6
53.0
92.0
108.0
5.74
1.5
843.0
BCM-A50-D110
BCM
50
110
27
2.00
0.50
57.60
35.30
6300
106.81
2.70
3.28
0.6
59.0
101.0
118.0
5.74
2.0
1090.0
BCM-A55-D100
BCM
55
100
21
1.50
0.50
43.40
29.20
6300
96.80
2.70
3.28
0.6
63.0
92.0
108.0
5.74
1.5
599.0
BCM-A55-D120
BCM
55
120
29
2.00
0.50
71.60
44.80
5600
115.21
3.10
4.06
0.6
64.0
111.0
131.0
6.88
2.0
1370.0
BCM-A60-D110
BCM
60
110
22
1.50
0.50
47.80
32.90
6000
106.81
2.70
3.28
0.6
68.0
102.0
118.0
5.74
1.5
793.0
BCM-A60-D130
BCM
60
130
31
2.10
0.50
81.90
51.80
5000
125.22
3.10
4.06
0.6
71.0
119.0
141.0
6.88
2.0
1690.0
BCM-A65-D120
BCM
65
120
23
1.50
0.50
50.70
37.10
5300
115.21
3.10
4.06
0.6
73.0
112.0
131.0
6.88
1.5
1020.0
BCM-A70-D125
BCM
70
125
24
1.50
0.50
55.80
41.10
5000
120.22
3.10
4.06
0.6
78.0
117.0
136.0
6.88
1.5
1100.0
BCM-A75-D130
BCM
75
130
25
1.50
0.50
60.80
45.40
4800
125.22
3.10
4.06
0.6
83.0
122.0
141.0
6.88
1.5
1170.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
SN1793 - Sicherungsring für Bohrung (DIN 472)
STRACK
02.11.2023
With Thrust Ball Bearing-without Inner Rings (NAX,NAX..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
FBL - Flange bearings 3-hole
MOVET
28.09.2022
K1938 - 轴用卡簧,DIN 471
KIPP
27.05.2024
KDQ - C型弹性挡圈-孔用
上隆SAMLO
24.03.2023
SN1791 - Sicherungsring für Welle (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
SKF®-SCHRAEGKL-1R - 角接触球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
ER, RB (带止动螺钉圆柱孔,圆柱外径面)
FYH株式会社
16.11.2022
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
30.05.2024
BA10 - 带副唇型油封
HEFA
14.06.2024
BCC - 单列角接触球轴承
上隆SAMLO
02.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表