目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
TBR-SUS - 铝壳单元开放式 - SUS 系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
TBR
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/tbr/tbr.prj},{NB=TBR16UU--SUS()},{LB=16},{RS=UU},{OST=},{BS=},{LBB=LM16UUOP},{D=31.0},{W=62},{G=26.0},{A1=80},{A=8.0},{M=42.000},{S1=M5},{H1=11},{E=18.00},{J=50.0},{K=30},{WEIGHT=180},{S2=4.3},{H=38.5},{HH=19},{L=40},{L1=48.90},{C=392},{C0=490},{S11=5},{S21=4.3},{LMDR=16},{LMD=28},{LML=37},{S1XL=M5x12},{TL1=40.00},{TL2=13.00},{TL3=12.00},{R=0.50},{WL1=16.0},{WL2=19.5},{WL3=17.0},{SHH=3.64},{D1=28.0},{D2=16.0},{D3=23.1},{D4=25.6},{D4H=1.1},{TH=80.0},{THH=3.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
LB
线性衬套
ⁿ/ₐ
LBB
L/B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
A1
Theta
[deg]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S1
s1
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
TBR16UU-SUS
16
LM16UUOP
31.0
62
26.0
80
8.0
42.000
M5
11
18.00
50.0
30
TBR20UU-SUS
20
LM20UUOP
34.0
68
31.0
60
10.0
51.000
M6
11
21.00
54.0
37
TBR25UU-SUS
25
LM25UUOP
41.0
82
41.0
50
12.0
65.000
M8
12
28.00
65.0
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表