目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SC-SUS - 铝壳单元开放式 - SUS 系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
SC
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/sc/sc.prj},{NB=SC12UU--SUS(UU21)},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=21},{W=42},{H=28.0},{HH=15},{G=24.0},{A=7.4},{J=30.5},{E=5.75},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=26},{L=36},{C=410},{C0=590},{WEIGHT=112},{S11=5},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=12},{LMD=21},{LML=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
LB
滚珠衬套
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
s1xl
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SC8UU-SUS
SC08UU
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
18
30
SC10UU-SUS
SC10UU
20
40
26.0
13
21.0
8.0
28.0
6.00
M5x12
4.3
21
35
SC12UU-SUS
SC12UU
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
39
SC12UUN-SUS
SC12UU
21
42
28.0
15
24.0
7.4
30.5
5.75
M5x12
4.3
26
36
SC13UU-SUS
SC13UU
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
39
SC16UU-SUS
SC16UU
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
34
44
SC20UU-SUS
SC20UU
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
40
50
SC25UU-SUS
SC25UU
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
50
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表