目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMK L-SUS - 方法兰长型直线轴承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LMF/K/H_L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h_l/lmk_l.prj},{NB=LMK12LUU-SUS},{MN=LMK 12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{K=32},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{BR=4},{D2=17.20},{NH=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMK6LUU-SUS
LMK 06L
6
12
35
28
5
20
22
3.4
6.5
3.2
15
4
LMK8LUU-SUS
LMK 08L
8
15
45
32
5
24
25
3.4
6.5
3.2
15
4
LMK10LUU-SUS
LMK 10L
10
19
55
39
6
29
30
4.5
8.0
4.2
15
4
LMK12LUU-SUS
LMK 12L
12
21
57
42
6
32
32
4.5
8.0
4.2
15
4
LMK13LUU-SUS
LMK 13L
13
23
61
43
6
33
34
4.5
8.0
4.2
15
4
LMK16LUU-SUS
LMK 16L
16
28
70
48
6
38
37
4.5
8.0
4.2
15
5
LMK20LUU-SUS
LMK 20L
20
32
80
54
8
43
42
5.5
9.2
5.2
20
5
LMK25LUU-SUS
LMK 25L
25
40
112
62
8
51
50
5.5
9.2
5.2
20
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表