目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMH L-SUS - 椭圆法兰长形直线轴承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LMF/K/H_L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h_l/lmh_l.prj},{NB=LMH12LUU-SUS},{MN=LMH 12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{H=6},{W=27},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{SQ=15},{BR=4},{B=32},{C=0},{D2=18.000},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMH6LUU-SUS
LMH 06L
6
12
35
28
5
18
3.4
6.5
3.2
15
4
LMH8LUU-SUS
LMH 08L
8
15
45
32
5
21
3.4
6.5
3.2
15
4
LMH10LUU-SUS
LMH 10L
10
19
55
39
6
25
4.5
8.0
4.2
15
4
LMH12LUU-SUS
LMH 12L
12
21
57
42
6
27
4.5
8.0
4.2
15
4
LMH13LUU-SUS
LMH 13L
13
23
61
43
6
29
4.5
8.0
4.2
15
4
LMH16LUU-SUS
LMH 16L
16
28
70
48
6
34
4.5
8.0
4.2
15
5
LMH20LUU-SUS
LMH 20L
20
32
80
54
8
38
5.5
9.2
5.2
15
5
LMH25LUU-SUS
LMH 25L
25
40
112
62
8
46
5.5
9.2
5.2
20
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表