目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LME AJ-SUS - 可调直线轴承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LME
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lme/lme_aj.prj},{NB=LME12UUAJ-SUS},{MN=LME12},{LBT=AJ},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=22},{L=32},{B=22.9},{W=1.30},{D1=21.0},{H1=7.5},{BR=4},{A=78},{LBT1='','LME,Standard Type','AJ','LME-AJ,Clearance-adjustable type','OP','LME-OP,Open type'},{H0=1.5},{R1=9.35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
BR
球行
[mm]
LME08UUAJ-SUS
LME08
8
16
25
16.5
1.10
15.2
0.0
4
LME12UUAJ-SUS
LME12
12
22
32
22.9
1.30
21.0
7.5
4
LME16UUAJ-SUS
LME16
16
26
36
24.9
1.30
24.9
10.0
5
LME20UUAJ-SUS
LME20
20
32
45
31.5
1.60
30.3
10.0
5
LME25UUAJ-SUS
LME25
25
40
58
44.1
1.85
37.5
12.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表