目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LM OP-SUS - 开式直线轴承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LM
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lm/lm_op.prj},{NB=LM13UUOP-SUS},{MN=LM13},{LBT=OP},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=13},{D=23},{L=32},{B=23.0},{W=1.30},{H1=9},{A=80},{LBT1='','LM,Closed Linear Bushing','AJ','LM-AJ,Adjustable Linear Bushing','OP','LM-OP,Open Linear Bushing'},{H=1.5},{DO=22.0},{D1=19.66},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
H1
hr
ⁿ/ₐ
A
Theta
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LM12UUOP-SUS
LM12
12
21
30
23.0
1.30
8
80
18.00
4
LM13UUOP-SUS
LM13
13
23
32
23.0
1.30
9
80
19.66
4
LM16UUOP-SUS
LM16
16
28
37
26.5
1.60
11
80
24.66
5
LM20UUOP-SUS
LM20
20
32
42
30.5
1.60
11
60
28.50
5
LM25UUOP-SUS
LM25
25
40
59
41.0
1.85
12
50
34.50
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表