目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SCB OP - 铝制箱体单元
三益精工
Linear Bushing
SC
SCB
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sc/scb/scb_op.prj},{NB=SCB12OPUU},{PN=SCB12},{LB=LMBS12UU},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{LM=12},{D=34.925},{W=69.850},{G=38.990},{A=30.000},{B=8.00},{L=47.630},{S=4.8},{E=23.80},{J=60.33},{K=31.750},{S1XL=31.75},{S1=7.000},{S2=10.80},{C=500},{W1=46.200},{C0=770},{WEIGHT=123},{L1=12},{LMDR=19.050},{LMD=31.450},{LML=31.750},{DLR=1250},{SLR=1270},{TT=1.000},{CC=1.000},{BL=44.600},{BW=39.280},{W12=1.500},{H12=8.900},{AH=10.412},{FC1=5.400},{FCB=1.500},{FCH=16.500},{TL1=10.000},{TL2=15.000},{SHL=5.505},{SHD=6.350},{SHD1=16.000},{SHH=10.800},{SHH1=7.000},{SHH1D=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
滚珠衬套
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
S2
[mm]
C
[N]
WEIGHT
[gf]
SCB08OPUU
SCB08
LMBS08UU
08
25.400
50.800
27.940
30.000
6.35
38.100
4.0
17.45
42.88
25.400
6.15
410
112
SCB10OPUU
SCB10
LMBS10UU
10
31.750
63.500
35.690
30.000
7.14
44.450
4.8
22.23
53.98
28.580
10.23
410
112
SCB12OPUU
SCB12
LMBS12UU
12
34.925
69.850
38.990
30.000
8.00
47.630
4.8
23.80
60.33
31.750
10.80
500
123
SCB16OPUU
SCB16
LMBS16UU
16
41.275
82.550
50.170
30.000
9.53
66.670
5.6
30.15
73.03
44.450
11.65
770
189
SCB20OPUU
SCB20
LMBS20UU
20
50.800
101.600
63.120
30.000
11.11
85.730
5.6
38.10
88.90
50.800
17.70
860
237
SCB24OPUU
SCB24
LMBS24UU
24
60.325
120.650
73.900
30.000
12.70
94.750
7.2
44.45
104.78
63.500
21.45
860
237
SCB32OPUU
SCB32
LMBS32UU
32
76.200
152.400
92.900
30.000
15.88
120.650
10.2
53.98
133.35
82.550
25.98
860
237
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表