目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LM OP - 开式直线轴承
三益精工
Linear Bushing
LM
LM
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/lm/lm/lm_op.prj},{NB=LM25UUOP-},{MN=LM25},{LBT=OP},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=25},{D=40},{L=59},{B=41.0},{W=1.85},{H1=12},{A=50},{LBT1='','LM,Closed Linear Bushing','AJ','LM-AJ,Adjustable Linear Bushing','OP','LM-OP,Open Linear Bushing'},{H=2.0},{DO=38.0},{D1=34.50},{BR=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
H1
hr
ⁿ/ₐ
A
Theta
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LM12UU OP-
LM12
12
21
30
23.0
1.30
8
80
18.00
4
LM13UU OP-
LM13
13
23
32
23.0
1.30
9
80
19.66
4
LM16UU OP-
LM16
16
28
37
26.5
1.60
11
80
24.66
5
LM20UU OP-
LM20
20
32
42
30.5
1.60
11
60
28.50
5
LM25UU OP-
LM25
25
40
59
41.0
1.85
12
50
34.50
6
LM30UU OP-
LM30
30
45
64
44.5
1.85
15
50
41.00
6
LM35UU OP-
LM35
35
52
70
49.5
2.10
17
50
47.50
6
LM40UU OP-
LM40
40
60
80
60.5
2.10
20
50
53.80
6
LM50UU OP-
LM50
50
80
100
74.0
2.60
25
50
67.70
6
LM60UU OP-
LM60
60
90
110
85.0
3.15
30
50
81.50
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表