Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TLAX - 不锈钢伸缩导轨,完全伸长,径向滚珠轴承(最大承重 2133 N,最大闭合长度 1600 mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tlax_new_asmtab.prj},{NB=TLAX26-0300Q(0)},{INFO1=info1_tlax},{TYP=TLAX},{SIZE=26},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{A=65},{B=23.0},{D=26.0},{E=35},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlax_new_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
INFO1
long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
H
Stroke
[mm]
P
[mm]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FS
Type of Fixing screws
ⁿ/ₐ
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
TLAX26-0300Q
TLAX 是一种采用不锈钢元件的滚子伸缩导轨。滑动...
TLAX26-0300Q
TLAX
26
300
30
4
65
23.0
26.0
35
Ø 6.5
M5 ISO7380
640
1.2
TLAX40-0500Q
TLAX 是一种采用不锈钢元件的滚子伸缩导轨。滑动...
TLAX40-0500Q
TLAX
40
500
50
6
90
28.3
39.5
50
Ø 9
M8 ISO7380
1504
3.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表