Series TG5 | Switch Housing - Automatisierung: Tastergehäuse, FDA-konform, Drucktaster o. Nothalt, Notaus, Status-LED, Edelstahl, Gehäuse
Rohde
Handles
Switch housing
Powered by
CAD模型選擇
{rohde/industriegriffe/02_tastergehuese/tg5.prj},{NB=TG5.HD-02.150.46},{BEST=TG5.HD-02.150.46},{T=12.5},{BA=},{L=150},{M=M6},{MAT=Edelstahl},{O=gestrahlt, elektropoliert},{FARBE=},{AUS=Befestigung rückseitig},{NT1=Automatisierung: Tastergehäuse, FDA-konform, Drucktaster o. Not-Halt, Status-LED, Edelstahl},{NN1=Serie TG5 | Tastergehäuse},{V=2},{SYN=FDA-Zulassung, Zertifikat DGVU, sanitär, hygienisch, Lebensmittel, Taster, Not-Aus, Notaus, Not-Stopp, Notstopp, Anzeige-LED, Automatisierungstechnik, Automation, SPS, Gehäuse, SPS, Gehäuse}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
T
Tiefe
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Oberfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
TG5.HD-01.150.46
TG5.HD-01.150.46
150
M6
12.5
Edelstahl
gestrahlt, elektropoliert
Befestigung rückseitig
1
TG5.HD-02.150.46
TG5.HD-02.150.46
150
M6
12.5
Edelstahl
gestrahlt, elektropoliert
Befestigung rückseitig
2
TG5.HD-04.150.46
TG5.HD-04.150.46
150
M6
12.5
Edelstahl
gestrahlt, elektropoliert
Befestigung rückseitig
3
TG5.HD-20.150.46
TG5.HD-20.150.46
150
M6
12.5
Edelstahl
gestrahlt, elektropoliert
Befestigung rückseitig
4
TG5.HD-00.001.BLUE
TG5.HD-00.001.BLUE
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表