目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3237 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 20 m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/1_therm/3237_9005.prj},{NB=3237.108 (2)},{BEST=3237.108},{DETAIL=2},{VERS=1},{INFO=PDF Katalog},{VE=1},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter, RAL 9005},{BEZ2=Luftleistung 20 m³/h},{INFOPAGE=hb34_s316},{B=116.5},{H=116.5},{T1=16},{T2=43},{LL=20/25 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{E=92},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=0.460}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
LL
air throughput (unimpeded)
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3237.108 (2)
3237.108
TopTherm filter-and-fan u...
air throughput 20 m³/h
116.5
116.5
16
43
20/25 m³/h
230V, 50/60 Hz
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
0.460
3237.118 (2)
3237.118
TopTherm filter-and-fan u...
air throughput 20 m³/h
116.5
116.5
16
43
20/25 m³/h
115V, 50/60 Hz
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
0.480
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表