目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Wiring plan pockets with transparent pouch - Door, internal
Rittal
系统附件
门锁
内门
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuer_innen/schaltplantaschen_klar_asmtab.prj},{NB=2510.000},{BEST=2510.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Ablagepult für 600 mm Türbreite},{BEZ1=Schaltplantaschen mit Klarsichttasche},{BEZ2=für DIN A4},{B1=220},{H1=310},{GEW=0.140},{INFOPAGE=hb34_s577},{CNSECLASS51=27-18-92-36},{CNSECLASS70=27-18-92-67},{CNSECLASS80=27-18-92-67},{CNSETIM40=EC000317},{BEZ3=},{PPATH=assemblies/schaltplantaschen_klar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2510.000
2510.000
Wiring plan pockets with ...
for DIN A4
0.140
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
2512.000
2512.000
Wiring plan pockets with ...
for DIN A3
0.200
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表