目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Depth-variable slide rails - for TE, TS IT, VX IT 600-900 mm, 80 kg
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
滑动轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/gs_tiefenv_fur_te_tsit_vxit_asmtab.prj},{NB=5302.035(600)},{BEST=5302.035},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschiene tiefenvariabel},{BEZ2=für TE, TS IT, VX IT 600-900 mm, 80 kg},{BEZ3=-},{EA=600},{E=600 - 900},{B=80},{VE=2 St.},{VERS=2},{FARBE=0.76,0.79,0.77,0.00},{XX=959},{INFOPAGE=-},{VERS1=1},{GEW=3.080},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{PPATH=assemblies/gs_tiefenv_fur_te_tsit_vxit_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
Load capacity
[kg]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5302.035(600)
5302.035
Depth-variable slide rail...
for TE, TS IT, VX IT 600-...
80
2
27-18-25-04
27-18-25-90
27-18-92-61
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表