目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Slide rails, static installation - depth variable - 1HE, Zero U, 20 kg
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
滑动轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/gleitschienen_tiefenvariabel_asmtab.prj},{NB=7063.750(390)},{BEST=7063.750},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschienen},{BEZ2=für 19\" Profil},{BEZ3=tiefenvariabel, 19\"-Ebenenabstand 390 - 550 mm},{EA=390},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb34_s688},{GEW=1.980},{EAMIN=390},{EAMAX=550},{PPATH=assemblies/gleitschienen_tiefenvariabel_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
Part Number
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7063.750(390)(1)
7063.750
Slide rails
for 19" Profil
variable slide rails, 19"...
2 St.
1.980
27-18-25-04
27-18-25-90
27-18-92-34
EC002625
7063.752(550)(1)
7063.752
Slide rails
for 19" Profil
variable slide rails, 19"...
2 St.
2.958
27-18-25-04
27-18-25-90
27-18-92-34
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表