目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Rear adaptor - for LCP Inline CW
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/rueckwaertiger_adapter_asmtab.prj},{NB=3311.080},{BEST=3311.080},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Adapter für 3311530/560},{BEZ2=für die Rückseite der vorgezogenen LCP-Inline},{VE=1 St.},{GEW=22.300},{INFOPAGE=hb34_s433},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{PPATH=assemblies/rueckwaertiger_adapter_asmtpl.prj},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=01.01.2021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2021年1月1日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
3312.081
Rittal
20.08.2024
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3311.080
3311.080
Adapter for 3311530/560
for the back of the early...
1
22.300
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表