目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KZHYM - 帶座磁鐵-V槽型
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/kzhym_asmtab.prj},{NB=KZHYM8},{LV1=V-groove},{MAT=SUM24L},{SUR=Electroless Nickel Plating},{MAT2=neodymium magnet},{SUR2=Plate with nickel},{AOT=80°C},{CODE=KZHYM},{MYCODE=M_HYM},{MYCODE1=M_BT_HYM},{MYCODE2=M_CT_HYM},{VAR10=8},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=kzhym_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
(1)部分材質
ⁿ/ₐ
SUR
(1)部分表面處理
ⁿ/ₐ
MAT2
(2)部分材質
ⁿ/ₐ
SUR2
(2)部分表面處理
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
吸引力
[N{kgf}]
FIX06
表面磁通密度
[G]
FIX08
d
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
Ba
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
d1
[mm]
KZHYM8
KZHYM8
V槽型
SUM24L
無電解鍍鎳
釹磁鐵
鍍鎳
80°C
KZHYM
6
3.9{0.4}
3200~3500
4.0
3
2.0
1.5
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表