目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KH21CB,KH21CS - 國標C型軸用扣環
PRiCi FA
小零件
扣環·平键·销子
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g11/kh21cb.prj},{NB=KH21CB3},{MAT=Equivalent to Spring Steel},{MAT2=Spring Steel},{SUR=Blackening treatment},{CODE=KH21CB},{MYCODE=P_KH21CB},{VAR02=3},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1 軸徑
[mm]
FIX04
d3 基本尺寸
[mm]
FIX06
d3 公差
ⁿ/ₐ
FIX08
t 基本尺寸
[mm]
FIX10
t 公差
ⁿ/ₐ
FIX12
b≈
[mm]
FIX14
do
[mm]
FIX16
a
[mm]
FIX18
d2 基本尺寸
[mm]
FIX20
d2 公差
ⁿ/ₐ
FIX22
m 基本尺寸
[mm]
FIX24
m 公差
ⁿ/ₐ
FIX26
n≥
[mm]
FIX28
d4≥
[mm]
KH21CB3
KH21CB3
相當於彈簧鋼
發黑
KH21CB
3.0
2.7
+0.04/-0.15
0.4
+0.03/-0.06
0.80
1.0
0.95
2.8
0/-0.04
0.5
+0.14/0
0.3
7.2
KH21CS10
KH21CS10
相當於SUS304
-
KH21CS
10.0
9.3
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
1.44
1.5
0.00
9.6
0/-0.058
1.1
+0.14/0
0.6
17.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表