目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SM110-99E SM110-115F SM110-150F SM110-201H - 二相步進電機110型
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/sm110-99e.prj},{NB=SM110-115F},{LV1=Type 110 Two-Phase Stepping Motor},{CODE=SM110-115F},{MYCODE=P_SM110-115F},{FIX02=16},{FIX04=Keyway4X4X20},{FIX06=1.8},{FIX08=115},{FIX10=12},{FIX12=6},{FIX14=0.44},{FIX16=4.9},{FIX18=7200},{FIX20=6.0},{FIX22=±5%},{FIX24=80℃(Max)},{FIX26=-20℃~+50℃},{FIX28=100MΩ(Min) 500VDC},{FIX30=500V AC 1minute},{FIX32=Max0.02mm (450g load)},{FIX34=Max0.08mm (450g load)},{FIX95=PDF},{FIX96=9},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
軸徑樣式
ⁿ/ₐ
FIX06
步距角
[°]
FIX08
電機長度
[mm]
FIX10
保持轉矩
[N*m]
FIX12
額定電流
[A]
FIX14
相電阻
[Ω]
FIX16
相電感
[Mh]
FIX18
轉子慣量
[g*cm2]
FIX20
相電阻電機重量
[g]
FIX22
步距精度
ⁿ/ₐ
FIX24
溫升
ⁿ/ₐ
FIX26
環境溫度
ⁿ/ₐ
FIX28
絕緣電阻
ⁿ/ₐ
FIX30
耐壓
ⁿ/ₐ
FIX32
徑向跳動
ⁿ/ₐ
FIX34
軸向跳動
ⁿ/ₐ
SM110-99E
SM110-99E
二相步進電機110型
SM110-99E
16
鍵槽4X4X20
1.8
99
10
5
0.72
9.8
5500
5.0
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
SM110-115F
SM110-115F
二相步進電機110型
SM110-115F
16
鍵槽4X4X20
1.8
115
12
6
0.44
4.9
7200
6.0
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
SM110-150F
SM110-150F
二相步進電機110型
SM110-150F
16
鍵槽4X4X20
1.8
150
20
6
0.80
9.4
10900
8.4
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
SM110-201H
SM110-201H
二相步進電機110型
SM110-201H
16
鍵槽4X4X20
1.8
201
27
8
0.60
11.0
16200
11.0
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表