目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL 750W - 齒輪減速電機-標準型立式750W
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/gl_750w.prj},{NB=GL-750-5-A-28},{CODE=GL},{MYCODE=P_GL},{VAR02=750},{VAR04=5},{VAR06=A},{VAR08=},{VAR10=28},{FIX02=50/60},{FIX95=PDF},{FIX96=25},{FIX97=PS},{FIX99= 0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
功率
[W]
FIX02
頻率
[HZ]
FIX03
電壓
[V]
FIX04
電流
[A]
FIX05
回轉速
[rpm]
FIX06
輸出轉速(50HZ/60HZ)
[rpm]
FIX07
輸出扭矩(50HZ/60HZ)
[kg.m]
FIX08
出力軸垂直負荷(50HZ/60HZ)
[KG]
FIX09
實際速比
ⁿ/ₐ
FIX10
A1
[mm]
FIX12
A2
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
F
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
J
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
L
[mm]
FIX29
M
[mm]
FIX30
V
[mm]
FIX31
U
[mm]
FIX32
Y
[mm]
FIX34
Z
[mm]
FIX35
出力軸端(P)
[mm]
FIX36
出力軸端(Q)
[mm]
FIX37
出力軸端(S)
[mm]
FIX38
出力軸端(T)
[mm]
FIX39
出力軸端(W)
[mm]
FIX40
重量
[kg]
GL-750-5-A-28
GL-750-5-A-28
GL
750
50/60
110/220
12/6
1380/1680
300/360
2.2/1.9
85/75
4.35
381.5
403.8
170
218
200
180
11
20.5
59
14
160
154.0
154
4.0
123
45
40
28
31.0
7
16.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表