目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVTG - 腳輪-輕載固定型-無軸承型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvtg_asmtab.prj},{NB=KVTG25-R},{LV1=Light load fixed type},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to R},{MAT4=R},{FIX01=Bearingless},{CODE=KVTG},{CODE1=KVTG_A},{CODE2=KVTG_B},{MYCODE=P_KVTG},{VAR10=25},{AV101=25,32,38,50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvtg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
輪材質
ⁿ/ₐ
FIX01
輪固定管道
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪寬 G
[mm]
FIX04
安裝高度 H
[mm]
FIX06
底板尺寸 E
[mm]
FIX08
底板尺寸 F
[mm]
FIX10
安裝尺寸 A
[mm]
FIX12
安裝尺寸 B
[mm]
FIX14
安裝孔 d
[mm]
FIX16
載荷N
[kg]
FIX18
載荷R
[kg]
KVTG25-R
KVTG25-R
輕載固定型
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於橡膠
無軸承
KVTG
13
35.0
36
20
29
13
4.3
6
12
KVTG25-N
KVTG25-N
輕載固定型
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於尼龍
無軸承
KVTG
13
35.0
36
20
29
13
4.3
6
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表