您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SGTF - 簡易調整組件-X軸進給絲槓式-重載型
PRiCi FA
定位零件
手動滑台·千分尺旋鈕·簡易調整組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d11/sgtf_asmtab.prj},{NB=SGTF50},{MMAT=Aluminum Alloy},{MSUR=Natural Anode Treatment },{SHMAT=Equivalent to SUS440C},{SHHN=56HRC~},{FSMAT=Equivalent to SUS303},{ATT= Mounting Screw (KCMS6-15 4 pcs.);Scale Label},{MAT2=lv he jin},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=SGTF},{CODE1=KCMS},{CODE2=KCDMXS},{MYCODE=M_XKST},{VAR02=50},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=sgtf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
SHMAT
導向軸材質
ⁿ/ₐ
SHHN
導向軸硬度
ⁿ/ₐ
FSMAT
進給絲槓材質
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
滑臺麪
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
耐負載
[N]
FIX12
重量
[kg]
SGTF50
SGTF50
鋁合金
本色陽極
相當於SUS440C
56HRC~
相當於SUS303
安裝螺栓(KCMS6-15 4個);刻度條
SGTF
80×80
170
100
196
1.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IAXT - JYTZZJ
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ZD82HW_JW - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表