目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPFF - 聯軸器-單膜片式-脹套型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpff.prj},{NB=CPFF70-18-18},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=Equivalent to S45C},{DMAT=Stainless steel},{MAT2=S45C},{MSUR=Blackening treatment},{DSUR=-},{SUR2=fa hei},{ATT=Locking bolt},{CODE=CPFF},{MYCODE=P_CPFF},{VAR02=70},{VAR04=18},{VAR06=18},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
DSUR
膜片,銷表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
M
ⁿ/ₐ
FIX12
M1
ⁿ/ₐ
FIX14
M2
ⁿ/ₐ
FIX16
額定扭矩
[N·m]
FIX18
最大扭矩
[N·m]
FIX20
容許偏角
[°]
FIX22
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX24
最高轉速
[r/min]
FIX26
慣性力矩
[kg*m^2]
FIX28
容許軸向偏差
[mm]
FIX30
重量
[g]
CPFF70-18-18
CPFF70-18-18
相當於S45C
不銹鋼
發黑
-
鎖緊螺栓
CPFF
70
65
29.0
7
M6
4-M6
2-M6
70
140
0.5
58×10^3
17000
0.65×10^-3
±0.5
950
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表