目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SD60 - 行星減速機實用型SD60
PRiCi FA
旋轉運動部品
凸輪分割器·行星減速機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b10/sd60.prj},{NB=SD60-3-F30-S60-M4-d11},{MAT=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=anodic oxidation},{SUR2=yang ji yang hua},{CODE=SD60},{MYCODE=P_SD60},{VAR10=3},{VAR15=30},{AV151=[30:50/1]},{VAR20=60},{AV201=[60:70/1]},{VAR25=4},{VAR30=11},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX10
L
[mm]
FIX15
齒輪級數
[mm]
FIX20
內徑
[N*m]
FIX25
额定输入转速
ⁿ/ₐ
FIX30
普通背隙
ⁿ/ₐ
FIX35
扭轉剛性
ⁿ/ₐ
FIX40
轉動慣量
[kg*cm]
FIX45
工作溫度
[℃]
FIX50
防護等級
ⁿ/ₐ
FIX55
效率
ⁿ/ₐ
FIX60
質量
[kg]
FIX65
壽命
[h]
SD60-3-F30-S60-M4-d11
SD60-3-F30-S60-M4-d11
相當於鋁合金
陽極氧化處理
SD60
83
1
40
3300
≤10
7
0.31
-25~90
IP64
≥97%
1.3
20000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表