目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZSBN,ZS2BN,ZS3BN,ZSB,ZS2B,ZS3B,ZSBH,ZS2BH,ZS3BH - 直線導軌-ZB系列-短滑塊型-普通級·精密級·高精密級
PRiCi FA
直線運動部品
直線導軌·導軌配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a17/zsbn_asmtab.prj},{NB=ZS2BN24-91(25.5-65.5-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Chromium molybdenum alloy steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-20~80℃},{QTY=2},{CODE=ZS2BN},{CODE1=ZTBN},{CODE2=ZZSBN},{MYCODE=P_ZS2BN},{VAR02=24},{VAR04=91},{VAR06=},{FIX02=15.5},{VAR08=25.5},{VAR10=65.5},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{VAR22=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zsbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
廠內型號
ⁿ/ₐ
LV1
精度
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
AOT
耐熱溫度
ⁿ/ₐ
QTY
滑塊數
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
孔數N
ⁿ/ₐ
FIX04
右端距T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
E
[mm]
FIX26
T1
[mm]
FIX28
油嘴規格
ⁿ/ₐ
FIX30
H1
[mm]
FIX32
C
[mm]
FIX34
d×G×h
[mm]
FIX36
N
[mm]
FIX38
P
[mm]
FIX40
基本額定負載C(動)
[kN]
FIX42
基本額定負載Co(靜)
[kN]
FIX44
靜態容許力榘 M1·M2
[N·m]
FIX46
靜態容許力榘 M3
[N·m]
FIX48
滑塊重量
[kg]
FIX50
導軌重量
[kg/m]
FIX52
a
[mm]
FIX54
m
[mm]
FIX58
K
[mm]
FIX60
a
[mm]
FIX62
M
ⁿ/ₐ
ZSBN24-72
ZSBN24-72
普通級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
1
ZSBN
2
6.0
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZSB24-72
ZSB24-72
精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
1
ZSB
2
6.0
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZSBH24-72
ZSBH24-72
高精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
1
ZSBH
2
6.0
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS2BN24-91
ZS2BN24-91
普通級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
2
ZS2BN
2
15.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS2B24-91
ZS2B24-91
精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
2
ZS2B
2
15.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS2BH24-91
ZS2BH24-91
高精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
2
ZS2BH
2
15.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS3BN24-137
ZS3BN24-137
普通級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
3
ZS3BN
3
8.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS3B24-137
ZS3B24-137
精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
3
ZS3B
3
8.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS3BH24-137
ZS3BH24-137
高精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
3
ZS3BH
3
8.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表