目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZGBC,ZGBCB.ZGBCA,ZGBE,ZGBEB,ZGBEA - 直線導軌配件-直線導軌用高度調整塊-高精度型-1個
PRiCi FA
直線運動部品
直線導軌·導軌配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a17/zgbc.prj},{NB=ZGBCA24-160-10},{LV1=Datum Side},{MAT=Equivalent to A5052},{MAT2=A5052},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=ZGBCA},{MYCODE=M_ABETA},{VAR02=24},{VAR04=160},{VAR06=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
C
[mm]
FIX04
K
[mm]
FIX06
Q
[mm]
FIX08
N
[mm]
FIX10
P
[mm]
FIX12
N1
[mm]
FIX14
P1
[mm]
FIX16
螺紋孔M
ⁿ/ₐ
FIX18
d
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
h
[mm]
FIX24
M孔數
ⁿ/ₐ
FIX26
S孔數
ⁿ/ₐ
ZGBC24-160-10
ZGBC24-160-10
基準側
相當於S45C
鍍鎳處理
ZGBC
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBCB24-160-10
ZGBCB24-160-10
基準側
相當於S45C
發黑處理
ZGBCB
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBCA24-160-10
ZGBCA24-160-10
基準側
相當於A5052
本色陽極氧化處理
ZGBCA
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBE24-160-10
ZGBE24-160-10
自由側
相當於S45C
鍍鎳處理
ZGBE
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBEB24-160-10
ZGBEB24-160-10
自由側
相當於S45C
發黑處理
ZGBEB
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBEA24-160-10
ZGBEA24-160-10
自由側
相當於A5052
本色陽極氧化處理
ZGBEA
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表