目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBBC,LBBCS,LBBCN - 直線導軌組件-加高方型-雙襯型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbbc_asmtab.prj},{NB=LBBC4},{HMAT=Aluminum alloy},{MAT2=lv he jin},{HSUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{LBU=LB},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBBC},{CODE1=KRTW},{MYCODE=M_LHSSW},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lbbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
HMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
HSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
LBU
使用直線軸承
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
(S)
[mm]
FIX08
La
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
h
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
H
[mm]
FIX20
l
[mm]
FIX22
M1(有效長度)
ⁿ/ₐ
FIX24
M2(有效長度)
ⁿ/ₐ
FIX26
d1×t
ⁿ/ₐ
FIX28
基本額定負載C(動)
[N]
FIX30
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX32
靜態容許力榘
[N·m]
FIX34
重量
[g]
LBBC4
LBBC4
鋁合金
本色陽極
LB
-20℃~80℃
LBBC
0/-0.008
8
1.1
27
14
22
10
12
16
3
M3(6)
M3(10.5)
4.2×1.5(M2螺栓用)
176
254
0.63
14
LBBCS10
LBBCS10
鋁合金
本色陽極
LBSS
-20℃~110℃
LBBCS
0/-0.010
19
4.0
68
'0'
50
19
26
32
6
M6(9.5)
M5(20)
8×6(M4螺栓用)
588
1100
7.24
150
LBBCN5
LBBCN5
鋁合金
本色陽極
LBN
-20℃~80℃
LBBCN
0/-0.008
10
4.0
40
18
28
13
15
20
5
M4(8)
M4(10)
6×5(M3螺栓用)
263
412
1.38
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表