目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
SME-EA/LEA - 法蘭型上下鎖式
PMI
線性滑軌
鋼珠鏈帶式重負荷型
法蘭型上下鎖式SME-EA/LEA
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/linear_guideway/ball_chain_heavy_load_type/sme_ea_lea/sme_a_asmtab.prj},{NB=SME25EA1SSFC+R105-22.5/22.5N_(0_0_0_01G-M6)},{SIZE=25},{EMIN=7.00},{L1X=71.00},{L1Y=88.00},{H=36},{W=70},{LX1=92.0},{LX2=109.00},{W2=23.5},{H2=5.8},{B=57},{C=45},{S=8},{SLL=13},{T=7.0},{T1=13.0},{N=10.0},{G=12.0},{K=4.0},{D1=3.3},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20.0},{HSCR=1.5},{HSULR=2.800},{HZZ=3.0},{HDD=5.6},{HKK=8.6},{HHD=0.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{RLX=0},{RLBOARD=230},{RLXMINX=55},{IDNR=},{SERIES=SME},{SXL=M8x13},{SXH=M6x12},{SE=-},{DXHXD=11x9x7},{PPATH=parts/sme_a_20_asmtpl.prj},{CODE1=M6C},{TYPE=EA},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{SST=},{RTYPE=R},{RL=105.00},{EE=1},{E1=22.50},{AG=N},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
系列名稱
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
E2
導軌末端孔距E2
[mm]
GN
[mm]
DL
基本動額定負荷(C)
[kN]
QL
基本靜額定負荷
[kN]
CTA
滑塊C面相對滑塊A面的行走平行度
[mm]
DTB
滑塊D面相對滑塊B面的行走平行度
[mm]
HH
高度H的成對相互差
[mm]
DD
寬度W2的成對相互差
[mm]
SME15EA1SSFC+R70.55-5.27/...
SME
15
5.27
G-M4
12.5
20.2
0.0090
0.0090
-
-
SME20EA1SSFC+R91.5-15.75/...
SME
20
15.75
G-M6
20.4
32.1
0.0090
0.0090
-
-
SME25EA1SSFC+R105-22.5/22...
SME
25
22.50
G-M6
28.3
44.3
0.0090
0.0090
-
-
SME30EA1SSFC+R121-20.5/20...
SME
30
20.50
G-M6
39.4
59.5
0.0090
0.0090
-
-
SME35EA1SSFC+R133.2-26.6/...
SME
35
26.60
G-M6
54.7
81.0
0.0090
0.0090
-
-
SME45EA1SSFC+R154.1-24.55...
SME
45
24.55
G-PT1/8
72.7
105.8
0.0090
0.0090
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表