目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSDC - 螺帽
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
端塞型系列
FSDC 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/end_deflector_series/fsdc_series/fsdc-nut.prj},{NB=FSDC-32-5T4-3.175-A},{OD=32},{LEAD=5},{BD=3.175},{TU=T4},{FLANGE=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
CAM
额定負荷-動負荷Cam
[kgf]
COAM
额定負荷-靜負荷Coam
[kgf]
DG6
Dg6 - 螺帽
[mm]
L
L-螺帽
[mm]
A
A-法蘭
[mm]
T
T-法蘭
[mm]
W
W-法蘭
[mm]
G
G-法蘭
[mm]
H
H-法蘭
[mm]
TYPE
類型
[mm]
S
S - 配合
[mm]
Q
Q - 油孔
[mm]
X
X - 螺孔
[mm]
ST
剛性
[kgf/µm]
FSDC-12-4T3-2.381-A
12
610
1190
24.0
28
44
10
34
16
32
I
10
M6x1P
4.5
20
FSDC-14-4T3-2.381-A
14
680
1430
26.0
28
46
10
36
16
32
I
10
M6x1P
4.5
23
FSDC-15-5T3-3.175-A
15
850
1640
29.0
35
51
10
39
19
38
I
10
M6x1P
5.5
26
FSDC-16-5T3-3.175-A
16
890
1760
29.0
35
51
10
39
19
38
I
10
M6x1P
5.5
27
FSDC-20-4T3-2.381-A
20
780
2000
32.0
28
54
12
42
19
38
I
12
M6x1P
5.5
29
FSDC-25-4T3-2.381-A
25
870
2560
36.0
28
62
12
49
22
44
I
12
M6x1P
6.6
34
FSDC-28-5T5-3.175-A
28
1850
5460
43.0
48
65
12
51
24
48
I
15
M8x1P
6.6
67
FSDC-32-5T4-3.175-A
32
1610
4970
50.0
41
87
16
72
34
69
I
15
M8x1P
9.0
61
FSDC-36-8T5-4.762-A
36
4170
12580
56.0
63
80
11
68
34
68
I
15
M8x1P
9.0
86
FSDC-38-10T5-6.35-A
38
6260
17740
63.0
80
93
18
78
35
70
II
20
M8x1P
9.0
97
FSDC-40-5T4-3.175-A
40
1760
6260
58.0
42
91
18
76
34
68
II
15
M8x1P
9.0
71
FSDC-45-8T4-4.762-A
45
3770
12580
66.0
55
98
18
83
37
74
II
20
M8x1P
11.0
84
FSDC-50-5T5-3.175-A
50
2360
9950
70.0
48
105
18
88
40
80
II
20
M8x1P
11.0
105
FSDC-55-12T5-6.35-A
55
7340
25280
80.0
96
118
18
100
46
92
II
20
M8x1P
11.0
128
FSDC-63-10T5-6.35-A
63
7800
29210
88.0
84
135
22
115
50
100
II
20
M8x1P
11.0
141
FSDC-80-20T5-9.525-A
80
15350
56760
118.0
143
165
25
145
65
130
II
25
M8x1P
14.0
196
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表