高分辨率型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
5相步进电动机
PKP系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/5_phase_pk_series/pkp_series/high_res_type.prj},{NB=PKP564FMN24B},{CNSORDERNO=PKP564FMN24B},{SM=60},{LC=46.5},{TYPE=High-Resolution Type},{SHAFT=Double Shaft},{SIZE=564FMN24B},{VERS=2},{VER=2},{SHAFTX=2},{LINK=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴形状
ⁿ/ₐ
PKP544MN18A-L
PKP544MN18A-L
42
39.0
高分辨率型
单轴
PKP544MN18B-L
PKP544MN18B-L
42
39.0
高分辨率型
双轴
PKP546MN18A-L
PKP546MN18A-L
42
59.0
高分辨率型
单轴
PKP546MN18B-L
PKP546MN18B-L
42
59.0
高分辨率型
双轴
PKP564FMN24A-L
PKP564FMN24A-L
60
46.5
高分辨率型
单轴
PKP564FMN24B-L
PKP564FMN24B-L
60
46.5
高分辨率型
双轴
PKP566FMN24A-L
PKP566FMN24A-L
60
56.0
高分辨率型
单轴
PKP566FMN24B-L
PKP566FMN24B-L
60
56.0
高分辨率型
双轴
PKP569FMN24A-L
PKP569FMN24A-L
60
87.0
高分辨率型
单轴
PKP569FMN24B-L
PKP569FMN24B-L
60
87.0
高分辨率型
双轴
PKP544MN18A
PKP544MN18A
42
39.0
高分辨率型
单轴
PKP544MN18B
PKP544MN18B
42
39.0
高分辨率型
双轴
PKP546MN18A
PKP546MN18A
42
59.0
高分辨率型
单轴
PKP546MN18B
PKP546MN18B
42
59.0
高分辨率型
双轴
PKP564FMN24A
PKP564FMN24A
60
46.5
高分辨率型
单轴
PKP564FMN24B
PKP564FMN24B
60
46.5
高分辨率型
双轴
PKP566FMN24A
PKP566FMN24A
60
56.0
高分辨率型
单轴
PKP566FMN24B
PKP566FMN24B
60
56.0
高分辨率型
双轴
PKP569FMN24A
PKP569FMN24A
60
87.0
高分辨率型
单轴
PKP569FMN24B
PKP569FMN24B
60
87.0
高分辨率型
双轴
PKP523MN03A
PKP523MN03A
28
32.0
高分辨率型
单轴
PKP523MN03B
PKP523MN03B
28
32.0
高分辨率型
双轴
PKP523MN07A
PKP523MN07A
28
32.0
高分辨率型
单轴
PKP523MN07B
PKP523MN07B
28
32.0
高分辨率型
双轴
PKP524MN03A
PKP524MN03A
28
40.0
高分辨率型
单轴
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表