高分辨率型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
2相步进电动机
PK系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/2_phase_pk_series/pk_series/2p_hig_res_type.prj},{NB=PK264M-03B},{CNSORDERNO=PK264M-03B},{TYPE=High-Resolution type(Unipolar 6 motor lead wires/03)},{SM=56.4},{LC=4},{SHAFT=Double Shaft},{VER=2},{L1=39.000},{L2=55.000},{UD1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴型
ⁿ/ₐ
PK243M-01A
PK243M-01A
高分辨率型(单极性6根导线/01)
42.0
3
单轴
PK243M-01B
PK243M-01B
高分辨率型(单极性6根导线/01)
42.0
3
双轴
PK243M-02A
PK243M-02A
高分辨率型(单极性6根导线/02)
42.0
3
单轴
PK243M-02B
PK243M-02B
高分辨率型(单极性6根导线/02)
42.0
3
双轴
PK243M-03A
PK243M-03A
高分辨率型(单极性6根导线/03)
42.0
3
单轴
PK243M-03B
PK243M-03B
高分辨率型(单极性6根导线/03)
42.0
3
双轴
PK243MD15A
PK243MD15A
高分辨率型(双极性4根导线/15)
42.0
3
单轴
PK243MD15B
PK243MD15B
高分辨率型(双极性4根导线/15)
42.0
3
双轴
PK244M-01A
PK244M-01A
高分辨率型(单极性6根导线/01)
42.0
4
单轴
PK244M-01B
PK244M-01B
高分辨率型(单极性6根导线/01)
42.0
4
双轴
PK244M-02A
PK244M-02A
高分辨率型(单极性6根导线/02)
42.0
4
单轴
PK244M-02B
PK244M-02B
高分辨率型(单极性6根导线/02)
42.0
4
双轴
PK244M-03A
PK244M-03A
高分辨率型(单极性6根导线/03)
42.0
4
单轴
PK244M-03B
PK244M-03B
高分辨率型(单极性6根导线/03)
42.0
4
双轴
PK244MD15A
PK244MD15A
高分辨率型(双极性4根导线/15)
42.0
4
单轴
PK244MD15B
PK244MD15B
高分辨率型(双极性4根导线/15)
42.0
4
双轴
PK245M-01A
PK245M-01A
高分辨率型(单极性6根导线/01)
42.0
5
单轴
PK245M-01B
PK245M-01B
高分辨率型(单极性6根导线/01)
42.0
5
双轴
PK245M-02A
PK245M-02A
高分辨率型(单极性6根导线/02)
42.0
5
单轴
PK245M-02B
PK245M-02B
高分辨率型(单极性6根导线/02)
42.0
5
双轴
PK245M-03A
PK245M-03A
高分辨率型(单极性6根导线/03)
42.0
5
单轴
PK245M-03B
PK245M-03B
高分辨率型(单极性6根导线/03)
42.0
5
双轴
PK245MD15A
PK245MD15A
高分辨率型(双极性4根导线/15)
42.0
5
单轴
PK245MD15B
PK245MD15B
高分辨率型(双极性4根导线/15)
42.0
5
双轴
PK264M-01A
PK264M-01A
高分辨率型(单极性6根导线/01)
56.4
4
单轴
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表