HPG减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 AC电源输入型
内藏定位功能型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_ac/built_in/hpg_asmtab.prj},{NB=AZ66MAD-HP5F-1},{CNSORDERNO1=AZ66MAD-HP},{SERIES=AZ Series AC Power Supply Input},{TP=HPG Geared Type with Electromagnetic Brake},{SZ=60},{LC=178.0},{SHAPE=Single Shaft: Flange Output},{VT=Single-Phase 100-120VAC},{GT=HPG Geared Type},{GR=5},{CL=1},{VER=41},{PPATH=hpg_geared_type/hpg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
TP
形
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机长度
[mm]
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
VT
电源电压
ⁿ/ₐ
GT
减速机类型
ⁿ/ₐ
AZ46AAD-HP5-1
AZ46AAD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:轴输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ46AAD-HP5F-1
AZ46AAD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:法兰输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ46MAD-HP5-1
AZ46MAD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:轴输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ46MAD-HP5F-1
AZ46MAD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:法兰输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ46ACD-HP5-1
AZ46ACD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:轴输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ46ACD-HP5F-1
AZ46ACD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:法兰输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ46MCD-HP5-1
AZ46MCD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:轴输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ46MCD-HP5F-1
AZ46MCD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:法兰输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ66AAD-HP5-1
AZ66AAD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:轴输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ66AAD-HP5F-1
AZ66AAD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:法兰输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ66MAD-HP5-1
AZ66MAD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:轴输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ66MAD-HP5F-1
AZ66MAD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:法兰输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ66ACD-HP5-1
AZ66ACD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:轴输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ66ACD-HP5F-1
AZ66ACD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:法兰输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ66MCD-HP5-1
AZ66MCD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:轴输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ66MCD-HP5F-1
AZ66MCD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:法兰输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ98AAD-HP5-1
AZ98AAD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
90
160.0
单轴:轴输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ98AAD-HP5F-1
AZ98AAD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
90
160.0
单轴:法兰输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ98MAD-HP5-1
AZ98MAD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
90
201.5
单轴:轴输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ98MAD-HP5F-1
AZ98MAD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
90
201.5
单轴:法兰输出
单相100-120V
HPG减速机型
AZ98ACD-HP5-1
AZ98ACD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
90
160.0
单轴:轴输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ98ACD-HP5F-1
AZ98ACD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
90
160.0
单轴:法兰输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ98MCD-HP5-1
AZ98MCD-HP5-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
90
201.5
单轴:轴输出
单相200-240V
HPG减速机型
AZ98MCD-HP5F-1
AZ98MCD-HP5F-1
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
90
201.5
单轴:法兰输出
单相200-240V
HPG减速机型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表