目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
WPS190 - WPS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
WPS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/wps_series/wps190_asmtab.prj},{NB=WPS190-L1-3-S2-P2-35-114.3-200-M12-82-50(3/4)},{RT=WPS190},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=3},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=3/4},{D3=Φ35(F7)},{D1=200},{D2=M12},{OSS=50},{ROPT=1050},{MOI=15.60},{RIS=2000},{MIS=3500},{NL=68},{TR=66.7},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=6500},{MAF=5000},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=wps190/assemblies/wps190_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
L3
[mm]
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
WPS190-L1-3-S2-P2-35-114....
WPS190
1 : 一级 (L1)
3
82
114.3(F7)
10
178
161.0
322.0
1050
15.60
2000
3500
≤12
≤8
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
36.0
97%
20000
IP65
WPS190-L1-4-S2-P2-35-114....
WPS190
1 : 一级 (L1)
4
82
114.3(F7)
10
178
161.0
322.0
1780
16.30
2000
3500
≤12
≤8
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
36.0
97%
20000
IP65
WPS190-L1-5-S2-P2-35-114....
WPS190
1 : 一级 (L1)
5
82
114.3(F7)
10
178
161.0
322.0
1345
15.40
2000
3500
≤12
≤8
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
36.0
97%
20000
IP65
WPS190-L1-8-S2-P2-35-114....
WPS190
1 : 一级 (L1)
8
82
114.3(F7)
10
178
161.0
322.0
750
16.10
2000
3500
≤12
≤8
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
36.0
97%
20000
IP65
WPS190-L1-10-S2-P2-35-114...
WPS190
1 : 一级 (L1)
10
82
114.3(F7)
10
178
161.0
322.0
500
15.20
2000
3500
≤12
≤8
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
36.0
97%
20000
IP65
WPS190-L2-12-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
12
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
1050
15.90
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-15-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
15
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
1485
15.90
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-16-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
16
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
1485
15.00
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-20-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
20
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
2035
15.00
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-25-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
25
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
1485
15.70
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-32-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
32
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
2035
15.30
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-35-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
35
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
1485
15.20
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-40-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
40
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
2035
16.10
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L2-50-S2-P2-35-114...
WPS190
2 : 二级 (L2)
50
82
114.3(F7)
10
178
159.5
340.2
1485
15.20
2000
3500
≤15
≤12
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
48.0
94%
20000
IP65
WPS190-L3-60-S2-P2-22-110...
WPS190
3 : 三级 (L3)
60
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
7.50
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-64-S2-P2-22-110...
WPS190
3 : 三级 (L3)
64
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
7.50
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-80-S2-P2-22-110...
WPS190
3 : 三级 (L3)
80
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
7.50
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-100-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
100
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
7.40
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-120-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
120
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
1450
7.30
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-125-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
125
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
1850
7.20
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-160-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
160
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
6.50
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-200-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
200
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
1855
6.20
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-250-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
250
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
1600
5.40
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-320-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
320
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
5.70
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
WPS190-L3-400-S2-P2-22-11...
WPS190
3 : 三级 (L3)
400
60
110(F7)
8
128
134.9
353.7
2590
5.20
2000
3500
≤20
≤18
68
66.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
6500
5000
53.0
91%
20000
IP65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表