目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PS090 - PS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/ps_series/ps090_asmtab.prj},{NB=PS090-L1-3-S2-P2-14-50-70-M4-45-20(0.4)},{RT=PS090},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=3},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=0.4},{D2=M4},{OSS=20},{ROPT=50},{MOI=0.77},{RIS=4000},{MIS=6000},{NL=65},{TR=4.4},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=440},{MAF=400},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=ps090/assemblies/ps090_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
PS090-L1-3-S2-P2-14-50-70...
PS090
1 : 一级 (L1)
3
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
140.0
50
0.77
4000
6000
≤12
≤8
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
2.7
97%
20000
IP65
PS090-L1-4-S2-P2-14-50-70...
PS090
1 : 一级 (L1)
4
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
140.0
90
0.52
4000
6000
≤12
≤8
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
2.7
97%
20000
IP65
PS090-L1-5-S2-P2-14-50-70...
PS090
1 : 一级 (L1)
5
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
140.0
70
0.45
4000
6000
≤12
≤8
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
2.7
97%
20000
IP65
PS090-L1-8-S2-P2-14-50-70...
PS090
1 : 一级 (L1)
8
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
140.0
40
0.39
4000
6000
≤12
≤8
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
2.7
97%
20000
IP65
PS090-L1-10-S2-P2-14-50-7...
PS090
1 : 一级 (L1)
10
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
140.0
20
0.39
4000
6000
≤12
≤8
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
2.7
97%
20000
IP65
PS090-L2-9-S2-P2-14-50-70...
PS090
2 : 二级 (L2)
9
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
50
0.74
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-12-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
12
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
50
0.72
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-15-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
15
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
50
0.71
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-16-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
16
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
100
0.50
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-20-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
20
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
100
0.44
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-25-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
25
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
80
0.44
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-32-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
32
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
100
0.39
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-40-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
40
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
80
0.39
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-50-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
50
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
80
0.39
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L2-64-S2-P2-14-50-7...
PS090
2 : 二级 (L2)
64
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
145.0
41
0.39
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
3.4
94%
20000
IP65
PS090-L3-60-S2-P2-14-50-7...
PS090
3 : 三级 (L3)
60
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
60
0.51
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-64-S2-P2-14-50-7...
PS090
3 : 三级 (L3)
64
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
110
0.50
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-80-S2-P2-14-50-7...
PS090
3 : 三级 (L3)
80
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
110
0.50
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-100-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
100
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
110
0.44
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-120-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
120
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
60
0.70
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-125-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
125
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
90
0.65
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-160-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
160
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
110
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-200-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
200
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
90
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-256-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
256
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
110
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
PS090-L3-320-S2-P2-14-50-...
PS090
3 : 三级 (L3)
320
Φ14(F7)
70
45
50(F7)
5
65
164.5
90
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
4.1
91%
20000
IP65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表