目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PW140-F - PWF 系列
欧传传动
直角精密行星齿轮减速机
PWF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/rappgr/pwf_series/pw140_f_asmtab.prj},{NB=PW140-FL-L1-1-P2-35-114.3-200-M12},{RT=PW140-F},{OM=L},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=1},{C3=35},{C1=200},{C2=M12},{NOTT=330},{MAT=540},{SST=1080},{NIS=2000},{MIS=4000},{NL=70},{MRL=4800},{MAL=2400},{MRLL=2700},{MALL=1350},{UOT=-15℃~+40℃},{SL=≥20000},{LUBRICATING=Synthetic lubricating ester (lifetime maintenance free)},{WEIGHT=18.0},{A=140},{B=55},{C=32},{D=12.0},{E=135},{F=50.0},{G=134},{H=89.0},{I=2},{J=2.5},{K=40},{L=10},{M=35.0},{N=20.0},{PPATH=pw140_f/assemblies/pw140_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
NOTT
额定承载扭矩
[T2n]
MAT
最大加速力矩 T2N
[Nm]
SST
急停扭矩 T2Not
[Nm]
NIS
额定输入转速
[rpm]
MIS
最大输入转速
[rpm]
PB
精密背隙(P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB(A)]
MRL
输出最大径向负载
[N]
MAL
输出最大轴向负载
[N]
MRLL
输入最大径向负载
ⁿ/ₐ
MALL
输入最大轴向负载
[N]
EFFICIENCY
Efficiency
[n]
UOT
使用温度
[°C]
SL
使用寿命
[h]
LUBRICATING
Lubrication
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
PW140-FL-L1-1-P2-35-114.3...
PW140-F
1 : One level (L1)
1
82
Φ114.3
6.5
178
118.0
330
540
1080
2000
4000
≤16
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L1-2-P2-35-114.3...
PW140-F
1 : One level (L1)
2
82
Φ114.3
6.5
178
118.0
300
495
990
2000
4000
≤16
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-3-P2-19-110-1...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
3
64
Φ110
19.5
130
143.0
208
540
1080
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-4-P2-19-110-1...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
4
64
Φ110
19.5
130
143.0
300
540
1080
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-5-P2-19-110-1...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
5
64
Φ110
19.5
130
143.0
330
540
1080
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-6-P2-19-110-1...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
6
64
Φ110
19.5
130
143.0
330
540
1080
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-7-P2-19-110-1...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
7
64
Φ110
19.5
130
143.0
300
540
1080
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-8-P2-19-110-1...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
8
64
Φ110
19.5
130
143.0
260
540
1080
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L2-10-P2-19-110-...
PW140-F
2 : Two stage (L2)
10
64
Φ110
19.5
130
143.0
230
495
990
2000
4000
≤18
70
4800
2400
2700
1350
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-12-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
12
42
Φ80
6.0
86
159.5
208
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-15-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
15
42
Φ80
6.0
86
159.5
208
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-20-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
20
42
Φ80
6.0
86
159.5
300
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-25-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
25
42
Φ80
6.0
86
159.5
330
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-30-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
30
42
Φ80
6.0
86
159.5
208
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-35-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
35
42
Φ80
6.0
86
159.5
330
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-40-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
40
42
Φ80
6.0
86
159.5
300
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-50-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
50
42
Φ80
6.0
86
159.5
330
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-60-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
60
42
Φ80
6.0
86
159.5
310
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-70-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
70
42
Φ80
6.0
86
159.5
300
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-80-P2-16-80-1...
PW140-F
3 : Three level (L3)
80
42
Φ80
6.0
86
159.5
260
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
PW140-FL-L3-100-P2-16-80-...
PW140-F
3 : Three level (L3)
100
42
Φ80
6.0
86
159.5
230
540
1080
2000
4000
≤20
70
4800
2400
2700
1350
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
18.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表