目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PW075-F - PWF 系列
欧传传动
直角精密行星齿轮减速机
PWF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/rappgr/pwf_series/pw075_f_asmtab.prj},{NB=PW075-FL-L1-1-P2-14-50-70-M4},{RT=PW075-F},{OM=L},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=1},{C3=14},{C1=70},{C2=M4},{NOTT=45},{MAT=68},{SST=135},{NIS=3000},{MIS=6000},{NL=63},{MRL=1100},{MAL=550},{MRLL=950},{MALL=425},{UOT=-15℃~+40℃},{SL=≥20000},{LUBRICATING=Synthetic lubricating ester (lifetime maintenance free)},{WEIGHT=3.9},{A=75},{B=30},{C=16},{D=14.5},{E=73},{F=30.0},{G=84},{H=54.0},{I=2},{J=2.5},{K=25},{L=5},{M=18},{PPATH=pw075_f/assemblies/pw075_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
NOTT
额定承载扭矩
[T2n]
MAT
最大加速力矩 T2N
[Nm]
SST
急停扭矩 T2Not
[Nm]
NIS
额定输入转速
[rpm]
MIS
最大输入转速
[rpm]
PB
精密背隙(P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB(A)]
MRL
输出最大径向负载
[N]
MAL
输出最大轴向负载
[N]
MRLL
输入最大径向负载
ⁿ/ₐ
MALL
输入最大轴向负载
[N]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
UOT
使用温度
[°C]
SL
使用寿命
[h]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
PW075-FL-L1-1-P2-14-50-70...
PW075-F
1 : 一级 (L1)
1
32
Φ50
6.5
62
70.5
45
68
135
3000
6000
≤16
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L1-2-P2-14-50-70...
PW075-F
1 : 一级 (L1)
2
32
Φ50
6.5
62
70.5
40
63
126
3000
6000
≤16
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-3-P2-8-38.1-6...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
3
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
45
68
135
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-4-P2-8-38.1-6...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
4
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
45
68
135
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-5-P2-8-38.1-6...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
5
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
45
68
135
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-6-P2-8-38.1-6...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
6
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
45
68
135
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-7-P2-8-38.1-6...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
7
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
45
68
135
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-8-P2-8-38.1-6...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
8
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
45
68
135
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L2-10-P2-8-38.1-...
PW075-F
2 : 二级 (L2)
10
34
Φ38.1
6.5
60
82.5
40
63
126
3000
6000
≤18
63
1100
550
950
425
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-12-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
12
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-15-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
15
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-20-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
20
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-25-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
25
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-30-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
30
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-35-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
35
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-40-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
40
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-50-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
50
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-60-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
60
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-70-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
70
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-80-P2-8-38.1-...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
80
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
PW075-FL-L3-100-P2-8-38.1...
PW075-F
3 : 三级 (L3)
100
34
Φ38.1
6.5
60
111.5
45
68
135
3000
6000
≤20
63
1100
550
950
425
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
3.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表