轴径20,导程10
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚珠丝杠
A系列
Dia (20-50)
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/a_series/dia20_50/a_dia20_lead10_asmtab.prj},{NB=W2012FA-1P-C5Z10_1289-1399-618},{PN=W2012FA-1P-C5Z10},{BSNVIS=Preloaded (LPFT)},{DIA=20},{L=10.0},{SSL=1289},{STR=618},{Z=3},{NLX=54.000},{PPATH=parts/a_dia_20_50_asmtpl.prj},{TL=1399},{AC=0},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
品名
ⁿ/ₐ
N
行程
[mm]
SSL
螺纹轴长度
[mm]
TL
轴的总长度
[mm]
AC
轴向间隙(最大)
ⁿ/ₐ
W2002FA-1P-C5Z10
W2002FA-1P-C5Z10
200
289
399
0
W2003FA-1P-C5Z10
W2003FA-1P-C5Z10
300
389
499
0
W2004FA-1P-C5Z10
W2004FA-1P-C5Z10
400
489
599
0
W2005FA-1P-C5Z10
W2005FA-1P-C5Z10
500
589
699
0
W2006FA-1P-C5Z10
W2006FA-1P-C5Z10
600
689
799
0
W2007FA-1P-C5Z10
W2007FA-1P-C5Z10
700
789
899
0
W2008FA-1P-C5Z10
W2008FA-1P-C5Z10
800
889
999
0
W2009FA-1P-C5Z10
W2009FA-1P-C5Z10
900
989
1099
0
W2010FA-1P-C5Z10
W2010FA-1P-C5Z10
1000
1089
1199
0
W2011FA-1P-C5Z10
W2011FA-1P-C5Z10
1100
1189
1299
0
W2012FA-1P-C5Z10
W2012FA-1P-C5Z10
1200
1289
1399
0
W2002FA-2-C5T10
W2002FA-2-C5T10
200
289
399
0.005
W2003FA-2-C5T10
W2003FA-2-C5T10
300
389
499
0.005
W2004FA-2-C5T10
W2004FA-2-C5T10
400
489
599
0.005
W2005FA-2-C5T10
W2005FA-2-C5T10
500
589
699
0.005
W2006FA-2-C5T10
W2006FA-2-C5T10
600
689
799
0.005
W2007FA-2-C5T10
W2007FA-2-C5T10
700
789
899
0.005
W2008FA-2-C5T10
W2008FA-2-C5T10
800
889
999
0.005
W2009FA-2-C5T10
W2009FA-2-C5T10
900
989
1099
0.005
W2010FA-2-C5T10
W2010FA-2-C5T10
1000
1089
1199
0.005
W2011FA-2-C5T10
W2011FA-2-C5T10
1100
1189
1299
0.005
W2012FA-2-C5T10
W2012FA-2-C5T10
1200
1289
1399
0.005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表