Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
97942 - 滑脂嘴,漏斗形,符合 DIN 3405
norelem
Technoshop
97000 计量设备和润滑枪 Loctite 润滑油嘴 润滑剂
润滑油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_97000/schmiernippel/97942.prj},{NB=97942-2118},{BEST=97942-2118},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Sechskant},{FORM=A},{D=G1/8},{L=9.0},{L1=6.0},{SW=11},{GEW=0.0041},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495346618},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ST=0.00},{NDM=0.0},{NDM1=9.728},{XA=2.0},{XB=1.6},{XC=9.0},{XD=5.0},{XE=2.0},{XF=3.0},{XG=1.0},{XH=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
97942-1106100
97942-1106100
钢制
六角
A
M6X1
9.0
6.0
7
0.0014
Yes
84879000
4059495346526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1108100
97942-1108100
钢制
六角
A
M8X1
9.0
6.0
9
0.0026
Yes
84879000
4059495346533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1108125
97942-1108125
钢制
六角
A
M8X1,25
9.0
6.0
9
0.0024
Yes
84879000
4059495346540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1110100
97942-1110100
钢制
六角
A
M10X1
9.5
6.5
11
0.0042
Yes
84879000
4059495346557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1118
97942-1118
钢制
六角
A
R1/8
9.0
6.0
11
0.0040
Yes
84879000
4059495346564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2106100
97942-2106100
不锈钢
六角
A
M6X1
8.2
6.0
7
0.0014
Yes
84879000
4059495346571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2108100
97942-2108100
不锈钢
六角
A
M8X1
9.5
6.5
9
0.0026
Yes
84879000
4059495346588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2108125
97942-2108125
不锈钢
六角
A
M8X1,25
9.5
6.5
9
0.0025
Yes
84879000
4059495346595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2110100
97942-2110100
不锈钢
六角
A
M10X1
9.0
6.0
11
0.0041
Yes
84879000
4059495346601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2118
97942-2118
不锈钢
六角
A
G1/8
9.0
6.0
11
0.0041
Yes
84879000
4059495346618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1206100
97942-1206100
钢制
方形
B
M6X1
15.0
5.5
9
0.0052
Yes
84879000
4059495346625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1208100
97942-1208100
钢制
方形
B
M8X1
15.0
5.5
9
0.0055
Yes
84879000
4059495346632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1208125
97942-1208125
钢制
方形
B
M8X1,25
15.0
5.5
9
0.0053
Yes
84879000
4059495346649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1210100
97942-1210100
钢制
方形
B
M10X1
15.0
5.5
11
0.0089
Yes
84879000
4059495346656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1218
97942-1218
钢制
方形
B
R1/8
15.0
5.5
11
0.0088
Yes
84879000
4059495346663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1306100
97942-1306100
钢制
方形
C
M6X1
18.0
5.5
9
0.0075
Yes
84879000
4059495346670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1308100
97942-1308100
钢制
方形
C
M8X1
18.0
5.5
9
0.0081
Yes
84879000
4059495346687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1308125
97942-1308125
钢制
方形
C
M8X1,25
18.0
5.5
9
0.0079
Yes
84879000
4059495346694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1310100
97942-1310100
钢制
方形
C
M10X1
18.0
5.5
11
0.0127
Yes
84879000
4059495346700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1318
97942-1318
钢制
方形
C
R1/8
18.0
5.5
11
0.0125
Yes
84879000
4059495346717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表