Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29240 - 不锈钢杆
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
棒材
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/sauelenaufbau/29240.prj},{NB=29240-201X0500500},{BEST=29240-201X0500},{BENENNUNG=Stange},{L=500},{GR=20},{D=20},{GEW=1.2450},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84831030},{EAN=4059495287881},{LX=100,200,300,400,500},{TYP=1.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29240-121X0100
29240-121X0100
立杆
12
12
0.0871
Yes
84831030
4059495269580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-121X0200
29240-121X0200
立杆
12
12
0.1750
Yes
84831030
4059495287805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-121X0300
29240-121X0300
立杆
12
12
0.2640
Yes
84831030
4059495287812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-121X0400
29240-121X0400
立杆
12
12
0.3487
Yes
84831030
4059495287829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-121X0500
29240-121X0500
立杆
12
12
0.4340
Yes
84831030
4059495287836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-201X0100
29240-201X0100
立杆
20
20
0.2512
Yes
84831030
4059495287843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-201X0200
29240-201X0200
立杆
20
20
0.4920
Yes
84831030
4059495287850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-201X0300
29240-201X0300
立杆
20
20
0.7380
Yes
84831030
4059495287867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-201X0400
29240-201X0400
立杆
20
20
0.9944
Yes
84831030
4059495287874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-201X0500
29240-201X0500
立杆
20
20
1.2450
Yes
84831030
4059495287881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-301X0100
29240-301X0100
圆管
30
30
0.3066
Yes
84831030
4059495287898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-301X0200
29240-301X0200
圆管
30
30
0.6160
Yes
84831030
4059495287904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-301X0300
29240-301X0300
圆管
30
30
0.9081
Yes
84831030
4059495287911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-301X0400
29240-301X0400
圆管
30
30
1.2250
Yes
84831030
4059495287928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-301X0500
29240-301X0500
圆管
30
30
1.5400
Yes
84831030
4059495287935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-401X0100
29240-401X0100
圆管
40
40
0.4320
Yes
84831030
4059495287942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-401X0200
29240-401X0200
圆管
40
40
0.8491
Yes
84831030
4059495287959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-401X0300
29240-401X0300
圆管
40
40
1.2810
Yes
84831030
4059495287966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-401X0400
29240-401X0400
圆管
40
40
1.6800
Yes
84831030
4059495287973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29240-401X0500
29240-401X0500
圆管
40
40
2.1200
Yes
84831030
4059495287980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表