Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27902 - 弹簧铰链 钢制、不锈钢或铝制, 120 mm
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27902_asmtab.prj},{NB=27902-24012001},{BEST=27902-24012001},{FORM=B},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=Feder öffnend},{AUSF1=blank},{A=40},{A1=22.7},{B=120},{B1=60},{D=4},{D1=4},{S=1.5},{F1=1970},{F2=5420},{GEW=0.0392},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495460741},{XA=7.000},{XB=1.600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP1=6},{PPATH=27902_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27902-4012000
27902-4012000
A
钢制
开放弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0825
Yes
83021090
4059495350653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-4012001
27902-4012001
B
钢制
开放弹簧
镀锌
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0823
Yes
83021090
4059495350660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-14012000
27902-14012000
A
Edelstahl A2
开放弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
4100
10300
0.0817
Yes
83021090
4059495350677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-14012001
27902-14012001
B
Edelstahl A2
开放弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
4100
10300
0.0808
Yes
83021090
4059495350684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-24012000
27902-24012000
A
铝制
开放弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0399
Yes
83021090
4059495460734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-24012001
27902-24012001
B
铝制
开放弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0392
Yes
83021090
4059495460741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-4012010
27902-4012010
A
钢制
闭合弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0824
Yes
83021090
4059495350691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-4012011
27902-4012011
B
钢制
闭合弹簧
镀锌
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0808
Yes
83021090
4059495350707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-14012010
27902-14012010
A
Edelstahl A2
闭合弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
4100
10300
0.0820
Yes
83021090
4059495350714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-14012011
27902-14012011
B
Edelstahl A2
闭合弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
4100
10300
0.0828
Yes
83021090
4059495350721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-24012010
27902-24012010
A
铝制
闭合弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0394
Yes
83021090
4059495460758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27902-24012011
27902-24012011
B
铝制
闭合弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0391
Yes
83021090
4059495460765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表