Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27853 - 塑料制铰链,带夹紧功能
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27853_asmtab.prj},{NB=27853-3520200},{BEST=27853-352020},{MATERIAL=Kunststoff},{W=0},{A=72.0},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=36.0},{A4=36.0},{B=48.0},{TRAG=1200},{F1=0.700},{F2=0.400},{GEW=0.0534},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39263050},{EAN=4059495263724},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=27853_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
间距
[mm]
F1
F1 最大值 kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27853-251515
27853-251515
Kunststoff
52.0
15.0
15.0
26.0
26.0
48.0
0.500
0.380
0.0435
Yes
39263050
4059495263700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27853-301818
27853-301818
Kunststoff
59.0
17.5
17.5
29.5
29.5
48.0
0.700
0.400
0.0479
Yes
39263050
4059495263717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27853-352020
27853-352020
Kunststoff
72.0
20.0
20.0
36.0
36.0
48.0
0.700
0.400
0.0534
Yes
39263050
4059495263724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27853-402323
27853-402323
Kunststoff
77.0
22.5
22.5
38.5
38.5
48.0
0.750
0.450
0.0542
Yes
39263050
4059495263731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27853-452525
27853-452525
Kunststoff
87.0
25.0
25.0
43.5
43.5
48.0
0.750
0.450
0.0498
Yes
39263050
4059495263748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27853-502828
27853-502828
Kunststoff
97.0
27.5
27.5
48.5
48.5
48.0
0.800
0.425
0.0608
Yes
39263050
4059495263755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27853-603333
27853-603333
Kunststoff
115.0
32.5
32.5
57.5
57.5
48.0
0.850
0.175
0.0665
Yes
39263050
4059495263762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表