Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022.prj},{NB=23022-030_13_13},{NM=30},{TM=0.09000},{STS=0.410},{WVA=0.5},{WVL=0.10},{FS=2500},{AM=14},{D1VOR=9},{D2VOR=9},{D4=50},{D5=12.5},{D6=27.0},{A=16.5},{L=58},{L1=20.0},{L2=18},{L3=9.0},{B=14},{B1=3},{GEW=0.2714},{EAN=4059495237206},{NDM=6.0},{P=1.00},{D1MIN=13},{D2MIN=13},{D1MAX=26},{D2MAX=26},{BEST=23022-030},{GR= 30},{C=M 6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{D1=13},{D2=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm2]
STS
静态扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
[mm]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
FS
径向弹性刚度
[N/mm]
AM
拧紧扭矩和锁紧扭矩
[Nm]
D1VOR
预孔加工的直径
[mm]
D2VOR
预孔加工的直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
A
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
螺栓 (DIN 912-10.9)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23022-002
23022-002
2
2
0.00016
0.007
0.6
0.10
405
1
3
3
14
0.0
0.0
4.0
22
7.0
8
3.5
6
0
M 2
0.0146
Yes
84836040
4059495237169
23022-005
23022-005
5
5
0.00110
0.016
0.8
0.10
510
1
5
5
20
0.0
0.0
6.5
30
10.0
10
5.0
8
0
M 2.5
0.0196
Yes
84836040
4059495237176
23022-008
23022-008
8
8
0.01000
0.040
0.5
0.10
600
4
6
6
32
8.5
10.5
10.5
40
13.5
13
6.0
10
2
M 4
0.0820
Yes
84836040
4059495237183
23022-015
23022-015
15
15
0.03000
0.240
0.5
0.10
2100
8
7
7
40
9.5
18.0
13.5
50
17.0
16
8.0
12
3
M 5
0.1579
Yes
84836040
4059495237190
23022-030
23022-030
30
30
0.09000
0.410
0.5
0.10
2500
14
9
9
50
12.5
27.0
16.5
58
20.0
18
9.0
14
3
M 6
0.2714
Yes
84836040
4059495237206
23022-060
23022-060
60
60
0.18000
0.610
0.5
0.10
2600
35
12
12
60
12.5
27.0
19.5
62
22.0
18
10.0
14
3
M 8
0.4150
Yes
84836040
4059495237213
23022-150
23022-150
150
150
0.38000
1.050
1.0
0.10
3300
67
15
15
70
14.5
30.0
23.0
73
26.5
20
12.0
15
4
M 10
0.6530
Yes
84836040
4059495237220
23022-300
23022-300
300
300
1.00000
2.000
1.0
0.12
4500
115
18
18
85
16.5
38.0
29.0
86
31.0
24
14.0
18
4
M 12
1.1520
Yes
84836040
4059495237237
23022-500
23022-500
500
500
2.20000
5.800
1.0
0.15
5900
115
20
20
100
20.5
47.0
36.0
94
33.0
28
16.0
22
5
M 12
1.7400
Yes
84836040
4059495237244
23022-700
23022-700
700
700
5.20000
8.000
1.0
0.15
7000
185
24
24
120
22.5
58.0
44.0
109
38.0
33
18.0
25
6
M 14
2.7690
Yes
84836040
4059495237251
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23021 - 带圆锥形套筒和压环的弹性体爪形联轴器(类似 DIN 69002)
norelem
30.04.2024
23000 - 带径向夹紧套筒的金属波纹管联轴器
norelem
30.04.2024
23023 - 带螺纹销的夹紧弹性体爪形联轴器
norelem
30.04.2024
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
30.04.2024
23030 - 十字滑动型联轴器,带径向夹紧套筒
norelem
30.04.2024
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
30.04.2024
23050 - 开口型刚性联轴器
norelem
30.04.2024
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
30.04.2024
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.04.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
30.04.2024
23032 - 十字滑动型联轴器,用螺纹销夹紧
norelem
30.04.2024
23800-01 - 深沟球轴承,不锈钢制,DIN 626
norelem
30.04.2024
22002 - T 型齿带轮
norelem
30.04.2024
23350 - 薄壁套筒件的 A 型胀紧套
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表