Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23010_1.prj},{NB=23010-2022},{GR=22},{NM=6},{TM=0.00240},{TS=0.90},{WVA=0.3},{WVL=0.2},{AFS=136},{LFS=450},{AM=1},{DZ=9500},{D1VOR=2.5},{D2VOR=2.5},{D1MIN=3},{D2MIN=3},{D1MAX=10},{D2MAX=10},{D4=22},{L=20.0},{L1=5.5},{L2=2.8},{GEW=0.0000},{EAN=0},{NDM=2.500},{SW=2.0},{XA=8.0},{XB=2.5},{XC=4.5},{XD=5.0},{XE=8.25},{XF=1.5},{XG=0.6},{XH=1.125},{BEST=23010-2022},{WVAN=1°},{C=M 2.5 x 8},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=},{FILTER=NORELEM,NOVONOX},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
[mm]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
WVAN
轴的最大角度偏差
ⁿ/ₐ
AFS
轴向弹簧刚度
[N/mm]
LFS
径向弹簧刚度
[N/mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
DZ
最高转速
[U/min]
D1VOR
D1 预钻孔
[mm]
D2VOR
D2 预钻孔
[mm]
D1MIN
D1 最小
[mm]
D2MIN
D2 最小
[mm]
D1MAX
D1 最大
[mm]
D2MAX
D2 最大
[mm]
D4
直径
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23010-2016
23010-2016
16
6
0.00250
0.23
0.3
0.2
1°
325
940
1
10000
2.5
2.5
3
3
6
6
16
M 2.5 x 6
23.0
7.0
3.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2018
23010-2018
18
6
0.00100
0.20
0.3
0.2
1°
98
435
1
10000
2.5
2.5
3
3
6
6
18
M 2.5 x 8
16.6
5.5
2.8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2020
23010-2020
20
12
0.00320
0.23
0.3
0.2
1°
435
508
1
9500
2.5
2.5
3
3
8
8
20
M 2.5 x 8
28.0
8.0
4.0
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2022
23010-2022
22
6
0.00240
0.90
0.3
0.2
1°
136
450
1
9500
2.5
2.5
3
3
10
10
22
M 2.5 x 8
20.0
5.5
2.8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2025
23010-2025
25
16
0.00784
1.45
0.3
0.2
1°
285
927
2
8000
3.5
3.5
4
4
12
12
25
M 3 x 10
28.0
8.0
4.0
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2030
23010-2030
30
25
0.02200
2.47
0.4
0.3
1°
400
903
4
6000
5.5
5.5
6
6
14
14
30
M 4 x 10
40.0
11.0
5.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2040
23010-2040
40
36
0.09000
5.82
0.4
0.3
1°
660
1229
9
5000
5.5
5.5
6
6
18
18
40
M 5 x 14
48.0
11.0
5.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2050
23010-2050
50
73
0.25400
16.00
0.5
0.3
1°
950
1619
14
5000
9.5
9.5
10
10
26
26
50
M 6 x 16
65.0
19.0
9.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表