Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22208 - 滚子链,单 DIN ISO 606,直形压板
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22208.prj},{NB=22208-0580308315},{BEST=22208-0580308315},{ISONR=10 B-1},{PXB1ZOLL=5/8 x 3/8},{PXB1=15,875 x 9,65},{B2=13.28},{B4=19.6},{B7=2.4},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=14.70},{L=5000},{ANZGL=315},{BRUCHKR=22.4},{GEW=5.1950},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73151100},{EAN=4059495306827},{FILTER=NORELEM,},{XB=9.525},{XC=15.875},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
PXB1ZOLL
节距,英寸
[Zoll]
PXB1
节距 mm
[mm]
B2
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B7
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
G
高度
[mm]
L
~ Länge
[mm]
ANZGL
链节数量
ⁿ/ₐ
BRUCHKR
最小断裂力 F kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22208-0120516393
22208-0120516393
08 B-1
1/2 x 5/16
12,7 x 7,75
11.30
17.0
1.5
8.51
4.45
11.80
5000
393
18.0
3.9800
Yes
73151100
4059495306810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22208-0580308315
22208-0580308315
10 B-1
5/8 x 3/8
15,875 x 9,65
13.28
19.6
2.4
10.16
5.08
14.70
5000
315
22.4
5.1950
Yes
73151100
4059495306827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22208-0340716263
22208-0340716263
12 B-1
3/4 x 7/16
19,05 x 11,68
15.62
22.7
2.7
12.07
5.72
16.00
5000
263
29.0
6.7000
Yes
73151100
4059495306834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22208-1001702197
22208-1001702197
16 B-1
1 x 17,02mm
25,4 x 17,02
25.45
36.1
3.0
15.88
8.28
21.00
5000
197
60.0
14.8300
Yes
73151100
4059495306841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表